Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26605 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 1,6568 kr - 3,0327 kr | 78420 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,8255 kr - 5,1482 kr | 23 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,5149 kr - 6,379 kr | 8758 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3965 kr - 6,1512 kr | 25720 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,237 kr - 9,3358 kr | 15455 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,66 kr - 10,2816 kr | 12200 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,0918 kr - 5,0298 kr | 11429 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7199 kr - 8,4453 kr | 16190 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3522 kr - 4,2901 kr | 4934 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4705 kr - 4,512 kr | 7516 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,8923 kr - 8,8475 kr | 23688 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9587 kr - 7,5596 kr | 71000 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9389 kr - 3,5332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3937 kr - 9,9621 kr | 11970 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7516 kr - 7,0211 kr | 69544 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,79 kr - 3,2546 kr | 37429 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4469 kr - 7,8495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3286 kr - 12,1251 kr | 18772 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9278 kr - 8,8437 kr | 34560 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta