Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
900 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
4,2921 kr - 4,6836 kr 273 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
2,6505 kr - 2,8915 kr 498 I lager
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
600 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
2,9066 kr - 3,1626 kr 473 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
18000 I lager
4NC-4NC
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
40,8731 kr - 71,5174 kr 698 I lager
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
70.0 mm
100 I lager
4NC-4NC
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
3,0421 kr - 3,3132 kr 698 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
2,6957 kr - 2,9216 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
5,1656 kr - 5,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
5,4668 kr - 5,9336 kr 800 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
4,5782 kr - 4,9999 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
4,277 kr - 4,6686 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
7,2137 kr - 7,8312 kr 1096 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
43,936 kr - 64,1446 kr 4148 I lager
M3
Stål
Utan finish
Metric
Distans, hane/hona
5.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10637395


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10636640


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10337219

Prisintervall
4,6836 kr - 4,2921 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337301

Prisintervall
2,8915 kr - 2,6505 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 10.0 mm

10634653


Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10337370

Prisintervall
3,1626 kr - 2,9066 kr

Lagernivåer
473 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10637388


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Mässing Avståndshållare hane mot hona M3 5.0 mm

10634288


Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    4NC-4NC
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 20.0 mm

10644645


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10201282

Prisintervall
71,5174 kr - 40,8731 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10235416


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    4NC-4NC
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 12.0 mm

10644669


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 15.0 mm

10337400

Prisintervall
3,3132 kr - 3,0421 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337318

Prisintervall
2,9216 kr - 2,6957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10337226

Prisintervall
5,6324 kr - 5,1656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10337271

Prisintervall
5,9336 kr - 5,4668 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337189

Prisintervall
4,9999 kr - 4,5782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm

10337257

Prisintervall
4,6686 kr - 4,277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 20.0 mm

10337295

Prisintervall
7,8312 kr - 7,2137 kr

Lagernivåer
1096 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10369944

Prisintervall
64,1446 kr - 43,936 kr

Lagernivåer
4148 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric