Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
23,1473 kr - 28,9455 kr 600 I lager
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
2,7258 kr - 2,9819 kr 500 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
2,7258 kr - 2,9819 kr 8 I lager
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
4,0963 kr - 4,4427 kr 1267 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
4,1565 kr - 5,1656 kr 1000 I lager
M3-4NC
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
4,4803 kr - 4,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
13.0 mm
3,9608 kr - 4,2921 kr 72 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
2,9066 kr - 3,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
2,8011 kr - 3,027 kr 500 I lager
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
2,8011 kr - 3,027 kr 258 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
3800 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
100 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
4,0511 kr - 4,4126 kr 360 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10201244

Prisintervall
28,9455 kr - 23,1473 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10337387

Prisintervall
2,9819 kr - 2,7258 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 15.0 mm

10644560


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10337325

Prisintervall
2,9819 kr - 2,7258 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10337202

Prisintervall
4,4427 kr - 4,0963 kr

Lagernivåer
1267 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10634622


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201343

Prisintervall
5,1656 kr - 4,1565 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3-4NC
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10636602


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 13.0 mm

10337240

Prisintervall
4,9049 kr - 4,4803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

10337417

Prisintervall
4,2921 kr - 3,9608 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Prisintervall
3,1626 kr - 2,9066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10337332

Prisintervall
3,027 kr - 2,8011 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10337356

Prisintervall
3,027 kr - 2,8011 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10634363


Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10636626


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 20.0 mm

10634707


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Prisintervall
4,4126 kr - 4,0511 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10634660


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 20.0 mm

10634332


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric