Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
8,4637 kr - 10,6023 kr 598 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
9,8493 kr - 12,3191 kr 239 I lager
M6
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
21,2799 kr - 21,2799 kr 500 I lager
M8
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
5,1873 kr - 6,4842 kr 600 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
15,4226 kr - 21,8929 kr 350 I lager
M6
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
25.0 mm
2,8151 kr - 4,5817 kr 10600 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
13.0 mm
5,9893 kr - 11,7201 kr 7105 I lager
M2
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
13,105 kr - 18,8111 kr 3148 I lager
M5
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
25.0 mm
3,50 kr - 5,6893 kr 18507 I lager
M5
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
2,1831 kr - 3,9928 kr 2568 I lager
M2
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
12.0 mm
7,9205 kr - 15,5342 kr 799 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
28,907 kr - 59,1248 kr 5 I lager
M8
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
35.0 mm
1,7666 kr - 3,246 kr 2168 I lager
M2
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
8.0 mm
7,9344 kr - 13,5819 kr 25 I lager
M3
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
3,6194 kr - 5,8744 kr 250 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
35.0 mm
15,6736 kr - 22,2415 kr 250 I lager
M5
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
40.0 mm
10,5281 kr - 18,0024 kr 50 I lager
M4
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
8,8044 kr - 15,5262 kr 3566 I lager
M5
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
35.0 mm
3,3327 kr - 5,4104 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
4,237 kr - 6,8798 kr 5000 I lager
M2.5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
35.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Prisintervall
10,6023 kr - 8,4637 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 40.0 mm

10199831

Prisintervall
12,3191 kr - 9,8493 kr

Lagernivåer
239 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 50.0 mm

10199961

Prisintervall
21,2799 kr - 21,2799 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Prisintervall
6,4842 kr - 5,1873 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10226551

Prisintervall
21,8929 kr - 15,4226 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Prisintervall
4,5817 kr - 2,8151 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 30.0 mm

10225547

Prisintervall
11,7201 kr - 5,9893 kr

Lagernivåer
7105 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10226292

Prisintervall
18,8111 kr - 13,105 kr

Lagernivåer
3148 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Prisintervall
5,6893 kr - 3,50 kr

Lagernivåer
18507 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Prisintervall
3,9928 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
2568 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10226308

Prisintervall
15,5342 kr - 7,9205 kr

Lagernivåer
799 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 35.0 mm

10226711

Prisintervall
59,1248 kr - 28,907 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Invändig gänglängd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 8.0 mm

10225417

Prisintervall
3,246 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
2168 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Diameter
    4.6 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Invändig gänglängd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10225837

Prisintervall
13,5819 kr - 7,9344 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Diameter
    6.4 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

10225851

Prisintervall
5,8744 kr - 3,6194 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Diameter
    5.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 40.0 mm

10226360

Prisintervall
22,2415 kr - 15,6736 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 30.0 mm

10226087

Prisintervall
18,0024 kr - 10,5281 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 35.0 mm

10226346

Prisintervall
15,5262 kr - 8,8044 kr

Lagernivåer
3566 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10225820

Prisintervall
5,4104 kr - 3,3327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10225660

Prisintervall
6,8798 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric