Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
3,7056 kr - 6,0324 kr 6050 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
14.0 mm
3,8636 kr - 6,2765 kr 90 I lager
M2.5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
8,3591 kr - 16,388 kr 2200 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
45.0 mm
42,861 kr - 53,5688 kr 285 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
90.0 mm
55,8729 kr - 55,8729 kr 123 I lager
M8
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
8,6988 kr - 10,8813 kr 739 I lager
M2.5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
7.0 mm
10,271 kr - 12,8462 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
22,3642 kr - 27,9364 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
55.0 mm
20,1353 kr - 25,1804 kr 1061 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
14,0661 kr - 17,5751 kr 350 I lager
M3
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
14,8191 kr - 18,5088 kr 1909 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
10,2107 kr - 12,7709 kr 500 I lager
M3
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
10,8131 kr - 13,5089 kr 2330 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
10,7529 kr - 13,4637 kr 1798 I lager
M3
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
15,4817 kr - 19,3672 kr 455 I lager
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
15,7227 kr - 19,6534 kr 427 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
26,5208 kr - 26,5208 kr 108 I lager
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
11,536 kr - 14,4125 kr 35 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
5,759 kr - 9,3428 kr 18350 I lager
M3
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
17,7709 kr - 22,2287 kr 700 I lager
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 14.0 mm

10096741

Prisintervall
6,0324 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
6050 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Diameter
    9.5 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10225653

Prisintervall
6,2765 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

10096918

Prisintervall
16,388 kr - 8,3591 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Diameter
    12.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Prisintervall
53,5688 kr - 42,861 kr

Lagernivåer
285 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    90.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 50.0 mm

10200735

Prisintervall
55,8729 kr - 55,8729 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Prisintervall
10,8813 kr - 8,6988 kr

Lagernivåer
739 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Prisintervall
12,8462 kr - 10,271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 55.0 mm

10200513

Prisintervall
27,9364 kr - 22,3642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10200575

Prisintervall
25,1804 kr - 20,1353 kr

Lagernivåer
1061 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10200230

Prisintervall
17,5751 kr - 14,0661 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 30.0 mm

10200315

Prisintervall
18,5088 kr - 14,8191 kr

Lagernivåer
1909 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10200162

Prisintervall
12,7709 kr - 10,2107 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

10200247

Prisintervall
13,5089 kr - 10,8131 kr

Lagernivåer
2330 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10200186

Prisintervall
13,4637 kr - 10,7529 kr

Lagernivåer
1798 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Prisintervall
19,3672 kr - 15,4817 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 35.0 mm

10200322

Prisintervall
19,6534 kr - 15,7227 kr

Lagernivåer
427 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Prisintervall
26,5208 kr - 26,5208 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Prisintervall
14,4125 kr - 11,536 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Prisintervall
9,3428 kr - 5,759 kr

Lagernivåer
18350 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 35.0 mm

10200476

Prisintervall
22,2287 kr - 17,7709 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric