Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
5,8026 kr - 9,1347 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
12.0 mm
26,132 kr - 53,4494 kr 90 I lager
M8
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
15.0 mm
23,5088 kr - 29,3672 kr 1199 I lager
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
60.0 mm
21,8823 kr - 27,3792 kr 951 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
23,6443 kr - 29,5479 kr 909 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
17,7106 kr - 22,1082 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
39,3821 kr - 49,2013 kr 1062 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
80.0 mm
38,9303 kr - 48,6893 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
11,1746 kr - 13,9908 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
20,06 kr - 25,075 kr 286 I lager
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
45.0 mm
14,3628 kr - 31,5425 kr 4625 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
26,1878 kr - 42,1682 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
18,7135 kr - 31,9887 kr 975 I lager
M5
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
19,1888 kr - 36,5391 kr 725 I lager
M6
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
55.0 mm
6,7936 kr - 13,3287 kr 1250 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
12,51 kr - 27,4618 kr 1457 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
70.0 mm
6,0898 kr - 11,9499 kr 2098 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
6,2622 kr - 12,2515 kr 2450 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
14,2513 kr - 31,2776 kr 50 I lager
M6
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 12.0 mm

10633045


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Prisintervall
9,1347 kr - 5,8026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Diameter
    4.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10226674

Prisintervall
53,4494 kr - 26,132 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Invändig gänglängd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10200520

Prisintervall
29,3672 kr - 23,5088 kr

Lagernivåer
1199 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Prisintervall
27,3792 kr - 21,8823 kr

Lagernivåer
951 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Prisintervall
29,5479 kr - 23,6443 kr

Lagernivåer
909 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Prisintervall
22,1082 kr - 17,7106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Prisintervall
49,2013 kr - 39,3821 kr

Lagernivåer
1062 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Prisintervall
48,6893 kr - 38,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Prisintervall
13,9908 kr - 11,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Prisintervall
25,075 kr - 20,06 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10226391

Prisintervall
31,5425 kr - 14,3628 kr

Lagernivåer
4625 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10226629

Prisintervall
42,1682 kr - 26,1878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10226414

Prisintervall
31,9887 kr - 18,7135 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 55.0 mm

10226636

Prisintervall
36,5391 kr - 19,1888 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 60.0 mm

10225943

Prisintervall
13,3287 kr - 6,7936 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Diameter
    5.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10226162

Prisintervall
27,4618 kr - 12,51 kr

Lagernivåer
1457 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 60.0 mm

10225936

Prisintervall
11,9499 kr - 6,0898 kr

Lagernivåer
2098 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Diameter
    8.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 50.0 mm

10225899

Prisintervall
12,2515 kr - 6,2622 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Diameter
    5.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10226612

Prisintervall
31,2776 kr - 14,2513 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric