Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
13,0721 kr - 16,3402 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
65.0 mm
29,8943 kr - 52,2886 kr 649 I lager
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
90.0 mm
7,9065 kr - 9,8944 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
16,5058 kr - 20,6323 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
5,9638 kr - 7,4848 kr 1200 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
36,4304 kr - 63,7373 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
60.0 mm
9,8493 kr - 12,3191 kr 1500 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
3,5391 kr - 4,4276 kr 59 I lager
M3-4NC
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
10,0601 kr - 12,5601 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
3,268 kr - 4,0662 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
4,5933 kr - 5,7529 kr 4230 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
3,9608 kr - 4,9547 kr 8774 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
2,8463 kr - 3,5541 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
5.0 mm
4,9999 kr - 6,2348 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
3,9307 kr - 4,8794 kr 913 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
5,1053 kr - 6,4005 kr 4592 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
3,78 kr - 4,759 kr 70 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
45.0 mm
3,2983 kr - 4,1038 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
13.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10201015

Prisintervall
16,3402 kr - 13,0721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10201213

Prisintervall
52,2886 kr - 29,8943 kr

Lagernivåer
649 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    90.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10200957

Prisintervall
9,8944 kr - 7,9065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 18.0 mm

10638439


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10201220

Prisintervall
20,6323 kr - 16,5058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10200919

Prisintervall
7,4848 kr - 5,9638 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Prisintervall
63,7373 kr - 36,4304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 40.0 mm

10200988

Prisintervall
12,3191 kr - 9,8493 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201336

Prisintervall
4,4276 kr - 3,5391 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3-4NC
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10201084

Prisintervall
12,5601 kr - 10,0601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10199367

Prisintervall
4,0662 kr - 3,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 18.0 mm

10199480

Prisintervall
5,7529 kr - 4,5933 kr

Lagernivåer
4230 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

10199442

Prisintervall
4,9547 kr - 3,9608 kr

Lagernivåer
8774 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10199305

Prisintervall
3,5541 kr - 2,8463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Prisintervall
6,2348 kr - 4,9999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 50.0 mm

10199299

Prisintervall
4,8794 kr - 3,9307 kr

Lagernivåer
913 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Prisintervall
6,4005 kr - 5,1053 kr

Lagernivåer
4592 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 45.0 mm

10199282

Prisintervall
4,759 kr - 3,78 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 13.0 mm

10199350

Prisintervall
4,1038 kr - 3,2983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric