Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
4,7138 kr - 5,8885 kr | 1400 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,2168 kr - 5,286 kr | 398 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,9035 kr - 7,3945 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,763 kr - 3,763 kr | 900 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,5541 kr - 4,4577 kr | 4209 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
4,0059 kr - 5,015 kr | 70 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
7,8312 kr - 9,8041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,3794 kr - 9,2318 kr | 10201 I lager |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,4607 kr - 8,0722 kr | 300 I lager |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,1475 kr - 3,9457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,2529 kr - 4,0511 kr | 198 I lager |
M2
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
36,4454 kr - 45,5718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
2,899 kr - 3,6165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta