Meny Sök

Svetsgångjärn - Metall

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål/mässing
12.5 mm
20 I lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål/mässing
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål/mässing
13.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål/mässing
13.2 mm
15,322 kr - 15,322 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål/mässing
20.0 mm
19 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
96,0665 kr - 260,60 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
19.6 mm
266,9216 kr - 611,0829 kr 192 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
304 Rostfritt stål
20.0 mm
149,3458 kr - 404,7745 kr 695 I lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
25.4 mm
150,5376 kr - 358,0234 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
304 Rostfritt stål
16.0 mm
42,6577 kr - 111,2979 kr 628 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stål
15.5 mm
115,7801 kr - 238,2801 kr 632 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19.6 mm
84,9465 kr - 230,1363 kr 2806 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stål
19.6 mm
29,0251 kr - 76,0083 kr 157 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål
11.9 mm
139,745 kr - 402,06 kr 1050 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
304 Rostfritt stål
20.0 mm
33,4283 kr - 34,0561 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
13.2 mm
94,4885 kr - 256,6789 kr 218 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
304 Rostfritt stål
12.0 mm
28,7201 kr - 29,3479 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
13.2 mm
  • av 2
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål/mässing 6.0 mm

10633861


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.5 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål/mässing 13.0 mm

10634943


Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål/mässing 6.0 mm

10633854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

10552353


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.5 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål 10.0 mm

10552377


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål/mässing 6.0 mm

10638019


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Prisintervall
15,322 kr - 15,322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

10552360


Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

10341131

Prisintervall
260,60 kr - 96,0665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm 304 Rostfritt stål

10341193

Prisintervall
611,0829 kr - 266,9216 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    304 Rostfritt stål
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

10341148

Prisintervall
404,7745 kr - 149,3458 kr

Lagernivåer
695 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
304 Rostfritt stål Svetsgångjärn 80.0 mm 16.0 mm

10341186

Prisintervall
358,0234 kr - 150,5376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    304 Rostfritt stål
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Stål

10215005

Prisintervall
111,2979 kr - 42,6577 kr

Lagernivåer
628 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    15.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341162

Prisintervall
238,2801 kr - 115,7801 kr

Lagernivåer
632 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Stål

10341124

Prisintervall
230,1363 kr - 84,9465 kr

Lagernivåer
2806 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål

10214992

Prisintervall
76,0083 kr - 29,0251 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    11.9 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm 304 Rostfritt stål

10341209

Prisintervall
402,06 kr - 139,745 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    304 Rostfritt stål
Svetsgångjärn 70.0 mm 13.2 mm Naturfärgad

10640418

Prisintervall
34,0561 kr - 33,4283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm 304 Rostfritt stål

10341179

Prisintervall
256,6789 kr - 94,4885 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    304 Rostfritt stål
Svetsgångjärn 70.0 mm 13.2 mm Naturfärgad

10640272

Prisintervall
29,3479 kr - 28,7201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål