Meny Sök

Svetsgångjärn

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
178,9935 kr - 375,8864 kr 48 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
49,2646 kr - 103,4558 kr 1280 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
11.9 mm
100,7938 kr - 212,6423 kr 342 I lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål
25.4 mm
41,2523 kr - 103,4558 kr 403 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stål
15.5 mm
19,169 kr - 49,7673 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
13.2 mm
111,9586 kr - 236,1687 kr 150 I lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
25.4 mm
42,5141 kr - 91,9942 kr 530 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stål
19.6 mm
20,5976 kr - 47,3544 kr 13 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål
11.9 mm
16,9482 kr - 35,5912 kr 2030 I lager
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stål
10.0 mm
81,4375 kr - 176,7495 kr 140 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
304 Rostfritt stål
15.5 mm
16,8939 kr - 44,0365 kr 860 I lager
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stål
10.0 mm
61,6971 kr - 141,7615 kr 90 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
304 Rostfritt stål
11.9 mm
69,5163 kr - 151,1118 kr 120 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
19.6 mm
19,169 kr - 49,7673 kr 1907 I lager
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stål
10.0 mm
18,0187 kr - 47,3544 kr 1456 I lager
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stål
10.0 mm
27,1458 kr - 58,8159 kr 3976 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stål
15.5 mm
22,5784 kr - 58,8159 kr 1045 I lager
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
13.2 mm
63,5514 kr - 159,5572 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
15.5 mm
83,5249 kr - 176,7495 kr 301 I lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
25.4 mm
48,8337 kr - 106,1703 kr 403 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
19.6 mm
  • av 2
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

10352540

Prisintervall
375,8864 kr - 178,9935 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    304 Rostfritt stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Prisintervall
103,4558 kr - 49,2646 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    11.9 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    Aluminium
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål

10340967

Prisintervall
212,6423 kr - 100,7938 kr

Lagernivåer
342 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Stål

10340868

Prisintervall
103,4558 kr - 41,2523 kr

Lagernivåer
403 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    15.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål

10340943

Prisintervall
49,7673 kr - 19,169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

10341025

Prisintervall
236,1687 kr - 111,9586 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Stål

10340844

Prisintervall
91,9942 kr - 42,5141 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål

10340820

Prisintervall
47,3544 kr - 20,5976 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    11.9 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 40.0 mm 8.0 mm Stål

10340813

Prisintervall
35,5912 kr - 16,9482 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm 304 Rostfritt stål

10340905

Prisintervall
176,7495 kr - 81,4375 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    15.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
Svetsgångjärn 50.0 mm 8.0 mm Stål

10340936

Prisintervall
44,0365 kr - 16,8939 kr

Lagernivåer
860 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm 304 Rostfritt stål

10341056

Prisintervall
141,7615 kr - 61,6971 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    11.9 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

10341018

Prisintervall
151,1118 kr - 69,5163 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 50.0 mm 8.0 mm Stål

10340981

Prisintervall
49,7673 kr - 19,169 kr

Lagernivåer
1907 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 40.0 mm 8.0 mm Stål

10340974

Prisintervall
47,3544 kr - 18,0187 kr

Lagernivåer
1456 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Stål

10340837

Prisintervall
58,8159 kr - 27,1458 kr

Lagernivåer
3976 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    15.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål

10341001

Prisintervall
58,8159 kr - 22,5784 kr

Lagernivåer
1045 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Prisintervall
159,5572 kr - 63,5514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    15.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material (kroppen)
    Aluminium
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

10340851

Prisintervall
176,7495 kr - 83,5249 kr

Lagernivåer
301 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

10340950

Prisintervall
106,1703 kr - 48,8337 kr

Lagernivåer
403 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål