Meny Sök

Swing Handle Locks

I lager

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Serienummer: SR5537

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Handtagslängd Färg Slutför Huvudets höjd Monteringshålets längd Köp
423,0306 kr - 649,1003 kr 22 I lager
Svart
50.0 mm
172,5316 kr - 191,7017 kr 25 I lager
Naturfärgad
50.0 mm
302,6804 kr - 423,7525 kr 24 I lager
Svart
50.0 mm
373,3945 kr - 373,3945 kr 15 I lager
Svart
50.0 mm
302,6804 kr - 423,7525 kr 14 I lager
Svart
50.0 mm
373,3945 kr - 373,3945 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
170,1495 kr - 189,055 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
194,6859 kr - 272,5603 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
81,2805 kr - 126,4362 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
70,5028 kr - 109,671 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
81,2805 kr - 126,4362 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
166,134 kr - 232,5875 kr 24 I lager
Svart
50.0 mm
227,3269 kr - 318,2576 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
138,0416 kr - 153,3795 kr 25 I lager
Svart
50.0 mm
166,134 kr - 232,5875 kr 51 I lager
Svart
50.0 mm
194,6859 kr - 272,5603 kr 116 I lager
Svart
50.0 mm
140,3928 kr - 196,5499 kr 86 I lager
Svart
50.0 mm
164,8025 kr - 230,7235 kr 82 I lager
Svart
50.0 mm
20061753 373,3945 kr - 373,3945 kr 13 I lager
Naturfärgad
50.0 mm
373,3945 kr - 373,3945 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
50.0 mm
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Svart

20061685

Prisintervall
649,1003 kr - 423,0306 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Naturfärgad

20061777

Prisintervall
191,7017 kr - 172,5316 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    8301409000
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Svart

20061654

Prisintervall
423,7525 kr - 302,6804 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    7907000090
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Kromad pressgjuten zinklegering Svart

20061784

Prisintervall
373,3945 kr - 373,3945 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    7907000090
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Svart

20061661

Prisintervall
423,7525 kr - 302,6804 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    7907000090
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Kromad pressgjuten zinklegering Svart

20061760

Prisintervall
373,3945 kr - 373,3945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    8301409000
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Kromad pressgjuten zinklegering Svart

20061821

Prisintervall
189,055 kr - 170,1495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    7318190090
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Svart

20053758

Prisintervall
272,5603 kr - 194,6859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Svart

20053765

Prisintervall
126,4362 kr - 81,2805 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Svart

20053789

Prisintervall
109,671 kr - 70,5028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Svart

20053772

Prisintervall
126,4362 kr - 81,2805 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Svart

20053949

Prisintervall
232,5875 kr - 166,134 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Svart

20061647

Prisintervall
318,2576 kr - 227,3269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    8301300000
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Kromad pressgjuten zinklegering Svart

20121839

Prisintervall
153,3795 kr - 138,0416 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    7907000090
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Svart

20053963

Prisintervall
232,5875 kr - 166,134 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Svart

20053734

Prisintervall
272,5603 kr - 194,6859 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Svart

20053956

Prisintervall
196,5499 kr - 140,3928 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Svart

20053741

Prisintervall
230,7235 kr - 164,8025 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Spanjoletthandtag Lika låsning Naturfärgad

20061753

Prisintervall
373,3945 kr - 373,3945 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    8301409000
Spanjoletthandtag Lika låsning

20061739

Prisintervall
373,3945 kr - 373,3945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
  • Specifikationer
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    8301300000