Meny Sök

T-bult-slangklämmor

I lager

T-Bolt slangklämmor är utformade för att ansluta rör och slangar som kräver en tät, läckagesäker försegling vid höga tryck. Har en stark struktur med kompletta bussningar. Innehåller en bro, robusta ringar och trepunktssvetsar för styrka och säkerhet. Det upphöjda bulthuvudet gör åtdragningen enklare.

  • Utformade för att fästa rör och slangar vid högt tryck som kräver tät, läckagesäker tätning
  • Håller länge och är motståndskraftiga mot korrosion och slitage.
  • Idealiska för industrimaskiner, terrängutrustning, bevattning och maskiner inom jordbruket och tunga fordon.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Färg: Naturfärgad Serienummer: SR6122, SR6101

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 W Typ Köp
32,9295 kr - 33,7522 kr 500 I lager
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
374 I lager
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
76,1232 kr - 76,1232 kr 400 I lager
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
60,0368 kr - 60,0368 kr 16 I lager
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
38 I lager
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
74,9672 kr - 74,9672 kr 460 I lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
60,0368 kr - 60,0368 kr 1027 I lager
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
48,1156 kr - 48,1156 kr 588 I lager
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
75,4051 kr - 75,4051 kr 519 I lager
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
750 I lager
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
515 I lager
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
41,4225 kr - 46,1565 kr Fråga angående leveranstidhär
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
60,7549 kr - 60,7549 kr 150 I lager
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
113,4563 kr - 117,7755 kr 42 I lager
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
550 I lager
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
129,7038 kr - 129,7038 kr 875 I lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
74,6869 kr - 74,6869 kr 470 I lager
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
151 I lager
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
46,5357 kr - 46,5357 kr 3 I lager
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
  • av 2
Slangklämma 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10456385

Prisintervall
33,7522 kr - 32,9295 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308011


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10457436


Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10629253

Prisintervall
76,1232 kr - 76,1232 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276174

Prisintervall
60,0368 kr - 60,0368 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10307960


Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10452059

Prisintervall
74,9672 kr - 74,9672 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276167

Prisintervall
60,0368 kr - 60,0368 kr

Lagernivåer
1027 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10276143

Prisintervall
48,1156 kr - 48,1156 kr

Lagernivåer
588 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10276204

Prisintervall
75,4051 kr - 75,4051 kr

Lagernivåer
519 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10307991


Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308066


Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308080

Prisintervall
46,1565 kr - 41,4225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276181

Prisintervall
60,7549 kr - 60,7549 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10629246

Prisintervall
117,7755 kr - 113,4563 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10456378


Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10276266

Prisintervall
129,7038 kr - 129,7038 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10276198

Prisintervall
74,6869 kr - 74,6869 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308059


Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10276129

Prisintervall
46,5357 kr - 46,5357 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad