Meny Sök

T-snabbgrepp

I lager

Displayklämmor har invändiga tänder för att hålla tryckmaterial på plats för marknadsföring och andra typer av skyltning. Det flexibla materialet har kapacitet att hålla olika tjocklekar av tryckt material.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel materialtjocklek Totallängd Total bredd Köp
1,6514 kr - 4,1077 kr 2500 I lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
5,774 kr - 6,4982 kr 9018 I lager
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
2,0656 kr - 2,3411 kr 37425 I lager
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
2,9731 kr - 3,1311 kr 14000 I lager
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
7,8277 kr - 8,1581 kr 18353 I lager
3,5045 kr - 3,7056 kr 26986 I lager
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
1,3026 kr - 3,246 kr 37 I lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
1,1973 kr - 1,623 kr 50970 I lager
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
1,3026 kr - 3,246 kr 11300 I lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
1,3955 kr - 3,4901 kr 6060 I lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
1,4793 kr - 1,7666 kr 35700 I lager
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
4,0548 kr - 4,7972 kr 4550 I lager
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
1,4649 kr - 3,6625 kr 10287 I lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
11,361 kr - 12,4086 kr 8691 I lager
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
3,088 kr - 3,3685 kr 8799 I lager
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
1,4861 kr - 3,6912 kr 2150 I lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Displayfäste 70.0 mm 20.0 mm PP Grön

10117187

Prisintervall
4,1077 kr - 1,6514 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Hålstorlek
    6.0 mm
  • Längd
    70.0 mm
Displayfäste 75.0 mm 25.0 mm PVC Genomskinlig

10379851

Prisintervall
6,4982 kr - 5,774 kr

Lagernivåer
9018 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Längd
    75.0 mm
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    7.0 mm
Displayfäste 25.0 mm 25.0 mm PVC Genomskinlig

10379844

Prisintervall
2,3411 kr - 2,0656 kr

Lagernivåer
37425 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Längd
    25.0 mm
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    7.0 mm
Displayfäste 75.0 mm 12.0 mm PVC Genomskinlig

10395516

Prisintervall
3,1311 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Längd
    75.0 mm
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    7.0 mm
Displayfäste 76.0 mm 90 ° PVC

10388518

Prisintervall
8,1581 kr - 7,8277 kr

Lagernivåer
18353 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Displayfäste 75.0 mm 25.0 mm PVC Genomskinlig

10395523

Prisintervall
3,7056 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
26986 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Längd
    75.0 mm
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    7.0 mm
Displayfäste 70.0 mm 20.0 mm PP Orange

10117170

Prisintervall
3,246 kr - 1,3026 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Hålstorlek
    6.0 mm
  • Längd
    70.0 mm
Displayfäste 32.0 mm 16.0 mm HDPE Naturfärgad

10126417

Prisintervall
1,623 kr - 1,1973 kr

Lagernivåer
50970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Håldiameter A
    6.0 mm
  • Hålstorlek
    6.0 mm
Displayfäste 70.0 mm 20.0 mm PP Grå

10117200

Prisintervall
3,246 kr - 1,3026 kr

Lagernivåer
11300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Hålstorlek
    6.0 mm
  • Längd
    70.0 mm
Displayfäste 70.0 mm 20.0 mm PP Gul

10117224

Prisintervall
3,4901 kr - 1,3955 kr

Lagernivåer
6060 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Hålstorlek
    6.0 mm
  • Längd
    70.0 mm
Displayfäste 25.0 mm 12.0 mm PVC Genomskinlig

10379820

Prisintervall
1,7666 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
35700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Längd
    25.0 mm
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    7.0 mm
Displayfäste 75.0 mm 12.0 mm PVC Genomskinlig

10379837

Prisintervall
4,7972 kr - 4,0548 kr

Lagernivåer
4550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Längd
    75.0 mm
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    7.0 mm
Displayfäste 70.0 mm 20.0 mm PP Vit

10117194

Prisintervall
3,6625 kr - 1,4649 kr

Lagernivåer
10287 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Hålstorlek
    6.0 mm
  • Längd
    70.0 mm
Displayfäste 75.0 mm 25.0 mm PVC Genomskinlig

10388488

Prisintervall
12,4086 kr - 11,361 kr

Lagernivåer
8691 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Längd
    75.0 mm
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    4.0 mm
Displayfäste 50.0 mm 40.0 mm Akryl Genomskinlig

10388594

Prisintervall
3,3685 kr - 3,088 kr

Lagernivåer
8799 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Akryl
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Höjd
    10.6 mm
  • Håldiameter A
    6.0 mm
Displayfäste 70.0 mm 20.0 mm PP Blå

10117217

Prisintervall
3,6912 kr - 1,4861 kr

Lagernivåer
2150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Hålstorlek
    6.0 mm
  • Längd
    70.0 mm