Pozidrive skruvlock är utformade för att täcka skruvar och ge en snygg finish. Ger en tät försegling som hindrar damm och smuts från att tränga in. Lätt att installera och ta bort med hjälp av presspassning.
Material: LDPE Färg: Svart, Chokladbrun, Jordbrun, Ockrabrun, Grå, Vit, Brun Serienummer: SR1815
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Position | Färg | d1 | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Jordbrun
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 0,3994 kr - 0,3994 kr | 6744 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Grå
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,4881 kr - 0,4881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3994 kr - 0,3994 kr | 22453 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Brun
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,5148 kr - 0,5148 kr | 12726 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Grå
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4881 kr - 0,4881 kr | 14671 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3994 kr - 0,3994 kr | 800 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Ockrabrun
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4112 kr - 0,4112 kr | 5484 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,3994 kr - 0,3994 kr | 3000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,3994 kr - 0,3994 kr | 1000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Brun
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,4083 kr - 0,4083 kr | 75004 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Chokladbrun
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3994 kr - 0,3994 kr | 18291 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Ockrabrun
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta