Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Covered Tapered Plugs har konvexa kanter som garanterar en säker passform. Har en push-fit-design som gör den enkel att använda och ta bort. Används för rör, blindhål och möbler.Utformade för säker passning tack vare sina konvexa sidor.Skyddar mot föroreningar, skräp och skador.Kan återanvändas tack vare materialet och utan att det påverkar förseglingens effektivitet. Material: Silikon Färg: Grå, Gul, Mörkgrön, Ljusgrön, Vit, Röd, Svart, Rosa, Lila, Blå, Mörkblå, Genomskinlig Serienummer: SR5751
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | d1 | Färg | h | BH | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3074 kr - 0,3406 kr | 8700 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,6007 kr - 0,6656 kr | 1227 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2035 kr - 0,2255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rosa
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 2,7149 kr - 3,0082 kr | 1294 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 10240939 | 5,7097 kr - 6,3266 kr | 12040 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Gul
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
| 8,0838 kr - 8,9571 kr | 300 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ljusgrön
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 10,8413 kr - 12,0125 kr | 320 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Mörkgrön
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 20,7794 kr - 23,0243 kr | 135 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Genomskinlig
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 24,4401 kr - 27,0804 kr | 35 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Mörkblå
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 6,2248 kr - 6,8973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,7591 kr - 0,8412 kr | 7014 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gul
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 10240885 | 0,4834 kr - 0,5356 kr | 2900 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
|
| 3,9481 kr - 4,3747 kr | 870 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Mörkgrön
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 13,2347 kr - 14,6645 kr | 488 I lager |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 2,1998 kr - 2,4374 kr | 953 I lager |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,1596 kr - 2,3929 kr | 196 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Ljusgrön
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta