Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6303 kr - 0,6303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,5281 kr - 0,5281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,5754 kr - 0,5754 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2,177 kr - 2,177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,4409 kr - 2,4409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,7082 kr - 0,7082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,3465 kr - 6,3465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 9,5123 kr - 9,5123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 14,3229 kr - 14,3229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,6108 kr - 0,6108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 7,3641 kr - 7,3641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 5,0327 kr - 5,0327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 5,7104 kr - 5,7104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 5,6991 kr - 5,6991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 8,6995 kr - 8,6995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 7,7085 kr - 7,7085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 12,8557 kr - 12,8557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,5467 kr - 0,5467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5902 kr - 0,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 4,6748 kr - 4,6748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta