Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
0,5755 kr - 0,5755 kr 9193 I lager
0.6 mm
0.9 mm
Kolstål
6.2 mm
0,591 kr - 0,591 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.1 mm
Kolstål
5.2 mm
0,5919 kr - 0,5919 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6588 kr - 0,6588 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.3 mm
Kolstål
6.2 mm
0,6425 kr - 0,6425 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.3 mm
Kolstål
8.2 mm
0,7876 kr - 0,7876 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.6 mm
Kolstål
10.2 mm
0,7708 kr - 0,7708 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.6 mm
Kolstål
8.2 mm
1,0183 kr - 1,0183 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.8 mm
Kolstål
10.2 mm
2,4132 kr - 2,4132 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
2,6332 kr - 2,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.2 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
6,0332 kr - 6,0332 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.4 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
4,1718 kr - 4,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
4,3592 kr - 4,3592 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.7 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
18,1188 kr - 18,1188 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
7,6972 kr - 7,6972 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.4 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
29,7354 kr - 29,7354 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
20.5 mm
0,5442 kr - 0,5442 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
0.8 mm
Kolstål
7.2 mm
0,5746 kr - 0,5746 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
6.2 mm
0,6417 kr - 0,6417 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.2 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6258 kr - 0,6258 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.3 mm
Kolstål
8.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Prisintervall
0,5755 kr - 0,5755 kr

Lagernivåer
9193 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Armhöjd
    0.9 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    248.00 N
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Prisintervall
0,591 kr - 0,591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    472.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Prisintervall
0,5919 kr - 0,5919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    351.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Prisintervall
0,6588 kr - 0,6588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    617.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443057

Prisintervall
0,6425 kr - 0,6425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    351.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Prisintervall
0,7876 kr - 0,7876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1211.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Prisintervall
0,7708 kr - 0,7708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    611.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Prisintervall
1,0183 kr - 1,0183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    996.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Prisintervall
2,4132 kr - 2,4132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1575.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Prisintervall
2,6332 kr - 2,6332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.2 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2423.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Prisintervall
6,0332 kr - 6,0332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.4 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1542.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Prisintervall
4,1718 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4412.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Prisintervall
4,3592 kr - 4,3592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.7 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2227.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Prisintervall
18,1188 kr - 18,1188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3880.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Prisintervall
7,6972 kr - 7,6972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.4 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4046.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Prisintervall
29,7354 kr - 29,7354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    9829.00 N
Tallriksfjäder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Prisintervall
0,5442 kr - 0,5442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.2 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Armhöjd
    0.8 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    105.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Prisintervall
0,5746 kr - 0,5746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    360.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Prisintervall
0,6417 kr - 0,6417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    702.00 N
Fjäderbricka 8.2 mm 18.0 mm Kolstål

10640623

Prisintervall
0,6258 kr - 0,6258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    507.00 N