Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6569 kr - 0,6569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,8224 kr - 0,8224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,7876 kr - 0,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,787 kr - 0,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,6332 kr - 2,6332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,8484 kr - 6,8484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 4,183 kr - 4,183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 4,8523 kr - 4,8523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 8,7308 kr - 8,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 8,7147 kr - 8,7147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 25,1493 kr - 25,1493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,6881 kr - 0,6881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,9209 kr - 0,9209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,034 kr - 1,034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kolstål
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,2962 kr - 2,2962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kolstål
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 8,4465 kr - 8,4465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 10,1155 kr - 10,1155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 10,0153 kr - 10,0153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5755 kr - 0,5755 kr | 9193 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6067 kr - 0,6067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta