Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,1493 kr - 25,1493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 8,7147 kr - 8,7147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,3641 kr - 7,3641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,5281 kr - 0,5281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 5,0327 kr - 5,0327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 6,5424 kr - 6,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 7,6972 kr - 7,6972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,6258 kr - 0,6258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 6,3465 kr - 6,3465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,966 kr - 0,966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,4409 kr - 2,4409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,2625 kr - 1,2625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5754 kr - 0,5754 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,6633 kr - 0,6633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6303 kr - 0,6303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6258 kr - 0,6258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,6902 kr - 0,6902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,5746 kr - 0,5746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5746 kr - 0,5746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 12,7144 kr - 12,7144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm