Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
8,4465 kr - 8,4465 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
5,0318 kr - 5,0318 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.1 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
5,1888 kr - 5,1888 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
3.2 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
0,787 kr - 0,787 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.6 mm
Kolstål
8.2 mm
0,7876 kr - 0,7876 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.6 mm
Kolstål
10.2 mm
0,6576 kr - 0,6576 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.4 mm
Kolstål
11.2 mm
0,9209 kr - 0,9209 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.7 mm
Kolstål
10.2 mm
2,3078 kr - 2,3078 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
2.0 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
5,9117 kr - 5,9117 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.4 mm
Krom-vanadium
14.3 mm
2,6417 kr - 2,6417 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.3 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
2,6332 kr - 2,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.3 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
4,7698 kr - 4,7698 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.4 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
2,4132 kr - 2,4132 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
0,7708 kr - 0,7708 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.6 mm
Kolstål
8.2 mm
5,6991 kr - 5,6991 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.4 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
7,0279 kr - 7,0279 kr 100 I lager
1.8 mm
2.6 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
1,0183 kr - 1,0183 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.8 mm
Kolstål
10.2 mm
6,8484 kr - 6,8484 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.5 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
0,787 kr - 0,787 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.6 mm
Kolstål
12.2 mm
5,7104 kr - 5,7104 kr Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Prisintervall
8,4465 kr - 8,4465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2163.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Prisintervall
5,0318 kr - 5,0318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4052.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Prisintervall
5,1888 kr - 5,1888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.2 mm
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    5523.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Prisintervall
0,787 kr - 0,787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1100.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Prisintervall
0,7876 kr - 0,7876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1211.00 N
Tallriksfjäder DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Prisintervall
0,6576 kr - 0,6576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.4 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    363.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Prisintervall
0,9209 kr - 0,9209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1118.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Prisintervall
2,3078 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    2.0 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1882.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Prisintervall
5,9117 kr - 5,9117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.4 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1690.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Prisintervall
2,6417 kr - 2,6417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2614.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Prisintervall
2,6332 kr - 2,6332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2313.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Prisintervall
4,7698 kr - 4,7698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.4 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2284.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Prisintervall
2,4132 kr - 2,4132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1575.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Prisintervall
0,7708 kr - 0,7708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    611.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Prisintervall
5,6991 kr - 5,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.4 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2744.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Prisintervall
7,0279 kr - 7,0279 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.6 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2681.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Prisintervall
1,0183 kr - 1,0183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    996.00 N
Fjäderbricka 12.2 mm 34.0 mm Krom-vanadium

10629352

Prisintervall
6,8484 kr - 6,8484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.5 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2312.00 N
Fjäderbricka 12.2 mm 25.0 mm Kolstål

10629376

Prisintervall
0,787 kr - 0,787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    511.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Prisintervall
5,7104 kr - 5,7104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7977.00 N