Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4465 kr - 8,4465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 5,0318 kr - 5,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 5,1888 kr - 5,1888 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,787 kr - 0,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7876 kr - 0,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6576 kr - 0,6576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,9209 kr - 0,9209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,3078 kr - 2,3078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 5,9117 kr - 5,9117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,6417 kr - 2,6417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,6332 kr - 2,6332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,7698 kr - 4,7698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,4132 kr - 2,4132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,7708 kr - 0,7708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 5,6991 kr - 5,6991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 7,0279 kr - 7,0279 kr | 100 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,0183 kr - 1,0183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,8484 kr - 6,8484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,787 kr - 0,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 5,7104 kr - 5,7104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta