Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6258 kr - 0,6258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,7398 kr - 0,7398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,5746 kr - 0,5746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,2625 kr - 1,2625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 8,2338 kr - 8,2338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,5746 kr - 0,5746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 5,015 kr - 5,015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 7,2037 kr - 7,2037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 8,7548 kr - 8,7548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,9675 kr - 1,9675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kolstål
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 14,1973 kr - 14,1973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 5,8994 kr - 5,8994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7562 kr - 0,7562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,966 kr - 0,966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,7082 kr - 0,7082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,43 kr - 2,43 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,034 kr - 1,034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,4599 kr - 2,4599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,626 kr - 2,626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kolstål
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,026 kr - 6,026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta