Meny Sök

TalonGrip-klämmor

I lager

De här Talongrip-klämmorna är utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Det är en enkel anordning som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite som 1,5 mm.

Den har rejäl klämkraft för snabbt arbete. Kloformen skapar måttligt nedåttryck, och håller komponenterna på plats.

Idealiskt för små kvantiteter, komplexa tillämpningar eller prototyparbete där det skulle vara opraktiskt att skapa en fast anordning, som t.ex. vid konstruktion, tillverkning och reparation.

  • Utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor.
  • Rejäl klämkraft för snabbt arbete.
  • Perfekt för konstruktion, tillverkning och reparationer.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12034

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 h3 d1 h1 A/F Grepphöjd h2 Köp
438,4414 kr - 515,7856 kr 32 I lager
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
354,6026 kr - 417,1865 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
397,2305 kr - 467,3717 kr 30 I lager
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
375,149 kr - 441,3934 kr 38 I lager
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
Talongrip-klämma M5 25.4 19.1 Härdat stål

20267445

Prisintervall
515,7856 kr - 438,4414 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • Grepphöjd h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4
Talongrip-klämma M5 12.7 19.1 Härdat stål

20266141

Prisintervall
417,1865 kr - 354,6026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • Grepphöjd h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7
Talongrip-klämma M5 19.1 19.1 Härdat stål

20267438

Prisintervall
467,3717 kr - 397,2305 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • Grepphöjd h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Talongrip-klämma M8 25.4 25.4 Härdat stål

20267452

Prisintervall
441,3934 kr - 375,149 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • Grepphöjd h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4