Avsmalnande pluggar med greppring är utformade för lätt att avlägsna och installation. Har en avsmalnande profil för ökad mångsidighet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion. Har en robust greppring för förbättrad hantering vid borttagning av kontakten. Ringen erbjuder även väggskydd när den är fullt installerad.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | d2 | Gängstorlek | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4813 kr - 0,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,12 kr - 1,2445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,9186 kr - 1,0207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4813 kr - 0,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,12 kr - 1,2445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 1,2804 kr - 1,4227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,4004 kr - 0,4449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0059 kr - 1,1176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
| 1,2804 kr - 1,4227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
GAS 3/4"
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,8006 kr - 0,8895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,1995 kr - 1,3327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
GAS 1/2"
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4004 kr - 0,4449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,8314 kr - 0,9238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9094 kr - 1,0104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,9289 kr - 1,0321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 0,8006 kr - 0,8895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,2804 kr - 1,4227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0736 kr - 1,1929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,8815 kr - 0,9794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,3924 kr - 0,436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta