Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avsmalnande pluggar med greppring är utformade för lätt att avlägsna och installation. Har en avsmalnande profil för ökad mångsidighet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion. Har en robust greppring för förbättrad hantering vid borttagning av kontakten. Ringen erbjuder även väggskydd när den är fullt installerad.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | d2 | Gängstorlek | d1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8815 kr - 0,9794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,4004 kr - 0,4449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,12 kr - 1,2445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,8416 kr - 0,9352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
1,2804 kr - 1,4227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
GAS 3/4"
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,9289 kr - 1,0321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
1,1995 kr - 1,3327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,8006 kr - 0,8895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,4813 kr - 0,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4004 kr - 0,4449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8006 kr - 0,8895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
1,0736 kr - 1,1929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,9484 kr - 1,0538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,2804 kr - 1,4227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4813 kr - 0,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,12 kr - 1,2445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,3924 kr - 0,436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,8815 kr - 0,9794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
GAS 3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
1,2804 kr - 1,4227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,0059 kr - 1,1176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta