Meny Sök

tätande skruvar med knapphuvud

I lager

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
75 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
38,2641 kr - 58,8679 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
20.0
8.5
26,1678 kr - 40,258 kr 802 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
6.0
4.5
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
30.0
10.6
32,8331 kr - 50,5124 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
30.0
6.8
27,649 kr - 42,5368 kr 434 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
16.0
4.5
24,6866 kr - 37,9793 kr 55 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
12.0
5.6
Fråga angående leveranstidhär
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
12.0
5.6
25,4272 kr - 39,1187 kr 41 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
12.0
3.6
24,6866 kr - 37,9793 kr 221 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
6.0
3.6
32,3394 kr - 49,753 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
20.0
8.5
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
303 Rostfritt stål
8.0
M12
30.0
12.9
26,4146 kr - 40,638 kr 83 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
20.0
3.6
31,5987 kr - 48,6135 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
25.0
6.8
21,4773 kr - 33,042 kr 2985 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
20.0
3.6
27,1551 kr - 41,7773 kr 2 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
12.0
4.5
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
303 Rostfritt stål
8.0
M12
40.0
12.9
38,0174 kr - 58,4881 kr 28 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
30.0
6.8
45,1764 kr - 69,5022 kr 107 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
16.0
10.6
45,1764 kr - 69,5022 kr 67 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
20.0
10.6
34,0675 kr - 52,4115 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
30.0
8.5
  • av 4
Knapphuvud Tätande skruv M8 20.0 316 Rostfritt stål

20226053

Prisintervall
58,8679 kr - 38,2641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 6.0 316 Rostfritt stål

20225872

Prisintervall
40,258 kr - 26,1678 kr

Lagernivåer
802 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M10 30.0 316 Rostfritt stål

20226114

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

20224608

Prisintervall
50,5124 kr - 32,8331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 16.0 316 Rostfritt stål

20225919

Prisintervall
42,5368 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
434 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

20250133

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 12.0 316 Rostfritt stål

20225957


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 12.0 316 Rostfritt stål

20225858

Prisintervall
39,1187 kr - 25,4272 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 6.0 316 Rostfritt stål

20225827

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
221 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 20.0 303 Rostfritt stål

20224639

Prisintervall
49,753 kr - 32,3394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 30.0 303 Rostfritt stål

20224738

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 20.0 316 Rostfritt stål

20225865

Prisintervall
40,638 kr - 26,4146 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20224592

Prisintervall
48,6135 kr - 31,5987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 20.0 303 Rostfritt stål

20224448

Prisintervall
33,042 kr - 21,4773 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 12.0 316 Rostfritt stål

20225902

Prisintervall
41,7773 kr - 27,1551 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M12 40.0 303 Rostfritt stål

20224745

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 30.0 316 Rostfritt stål

20226022

Prisintervall
58,4881 kr - 38,0174 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 16.0 303 Rostfritt stål

20224660

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20224677

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20224653

Prisintervall
52,4115 kr - 34,0675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0