Meny Sök

tätande skruvar med knapphuvud

I lager

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
75 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
45,1764 kr - 69,5022 kr 55 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
25.0
10.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
40.0
10.6
44,6826 kr - 68,7425 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
16.0
10.6
31,5987 kr - 48,6135 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
16.0
8.5
32,8331 kr - 50,5124 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
30.0
6.8
32,5862 kr - 50,1328 kr 218 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
12.0
6.8
30,6113 kr - 47,0943 kr 56 I lager
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
16.0
5.6
27,649 kr - 42,5368 kr 434 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
16.0
4.5
35,055 kr - 53,9306 kr 420 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
20.0
6.8
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
25.0
12.9
40,7329 kr - 62,6659 kr 126 I lager
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
30.0
8.5
24,6866 kr - 37,9793 kr 55 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
12.0
5.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
30.0
12.9
45,1764 kr - 69,5022 kr 37 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
40.0
10.6
45,1764 kr - 69,5022 kr 13 I lager
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
20.0
12.9
  • av 4
Knapphuvud Tätande skruv M10 25.0 303 Rostfritt stål

20224684

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 40.0 316 Rostfritt stål

20226121

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 16.0 316 Rostfritt stål

20226084

Prisintervall
68,7425 kr - 44,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 16.0 303 Rostfritt stål

20224622

Prisintervall
48,6135 kr - 31,5987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

20224608

Prisintervall
50,5124 kr - 32,8331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 12.0 316 Rostfritt stål

20225988

Prisintervall
50,1328 kr - 32,5862 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 16.0 316 Rostfritt stål

20225964

Prisintervall
47,0943 kr - 30,6113 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 16.0 316 Rostfritt stål

20225919

Prisintervall
42,5368 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
434 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M6 20.0 316 Rostfritt stål

20226008

Prisintervall
53,9306 kr - 35,055 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 25.0 316 Rostfritt stål

20226145

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 30.0 316 Rostfritt stål

20226077

Prisintervall
62,6659 kr - 40,7329 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

20250133

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 30.0 316 Rostfritt stål

20226152

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

20224707

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 20.0 316 Rostfritt stål

20226138

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0