Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.
De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Drevtyp | d3 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,0761 kr - 81,6557 kr | 36720 I lager |
10.0
|
3.7
|
M5
|
12.0
|
Torx-bits
|
5.6
|
||
| 28,1426 kr - 43,2964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
8.5
|
||
| 27,1551 kr - 41,7773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
8.5
|
||
| 53,0761 kr - 81,6557 kr | 35 I lager |
8.0
|
3.3
|
M4
|
6.0
|
Torx-bits
|
4.5
|
||
| 53,0761 kr - 81,6557 kr | 579 I lager |
10.0
|
3.7
|
M5
|
8.0
|
Torx-bits
|
5.6
|
||
| 56,0384 kr - 86,2131 kr | 36 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
10.0
|
Torx-bits
|
3.6
|
||
| 25,9208 kr - 39,8783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
8.5
|
||
| 22,7116 kr - 34,941 kr | 6057 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
40.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
3.6
|
||
| 21,2303 kr - 32,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1.6
|
M5
|
30.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
| 21,2303 kr - 32,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1.6
|
M5
|
40.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
| 23,4522 kr - 36,0803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
3.1
|
M4
|
35.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
4.5
|
||
| 16,2931 kr - 25,0663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
20.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.75
|
||
| 15,7994 kr - 24,3067 kr | 280 I lager |
8.0
|
3.1
|
M4
|
12.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
4.5
|
||
| 16,2931 kr - 25,0663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
25.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.75
|
||
| 21,7242 kr - 33,4218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
3.7
|
M5
|
10.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
| 9189 I lager |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
10.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.75
|
|||
| 27,1551 kr - 41,7773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
7.5
|
M10
|
30.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
10.6
|
||
| 23,3288 kr - 35,8904 kr | 78 I lager |
10.0
|
1.6
|
M5
|
20.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
| 56,0384 kr - 86,2131 kr | 40 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
20.0
|
Torx-bits
|
3.6
|
||
| 56,0384 kr - 86,2131 kr | 16 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
6.0
|
Torx-bits
|
3.6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta