Meny Sök

Tätande skruvar med platt huvud

I lager

Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.

De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

  • Ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
  • Har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max d1 l1 Drevtyp d3 ±0.05 Köp
12,837 kr - 19,7492 kr 57 I lager
4.0
1.3
M2
8.0
Bits med spår
2.35
19,7492 kr - 30,3834 kr 5821 I lager
8.0
2.4
M4
6.0
Bits med spår
4.5
16,7868 kr - 25,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
M2.5
12.0
Bits med spår
2.75
36,8817 kr - 56,7411 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
6.0
M10
25.0
Bits med spår
10.6
35,1043 kr - 54,0066 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
6.0
M10
16.0
Bits med spår
10.6
29,92 kr - 46,0309 kr 188 I lager
12.0
3.6
M6
25.0
Bits med spår
6.8
19,9961 kr - 30,7632 kr 97 I lager
8.0
2.4
M4
8.0
Bits med spår
4.5
37,7704 kr - 58,1083 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
6.0
M10
30.0
Bits med spår
10.6
18,5149 kr - 28,4845 kr 756 I lager
6.0
1.8
M3
8.0
Bits med spår
3.6
16,7868 kr - 25,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
M2.5
10.0
Bits med spår
2.75
32,4381 kr - 49,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
4.8
M8
30.0
Bits med spår
8.5
17,1077 kr - 26,3197 kr 84 I lager
8.0
2.4
M4
10.0
Bits med spår
4.5
32,4381 kr - 49,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
4.8
M8
12.0
Bits med spår
8.5
32,4381 kr - 49,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
4.8
M8
16.0
Bits med spår
8.5
23,3288 kr - 35,8904 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.0
M5
20.0
Bits med spår
5.6
18,3668 kr - 28,2566 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.4
M4
16.0
Bits med spår
4.5
13,5777 kr - 20,8886 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
M2.5
6.0
Bits med spår
2.75
24,6866 kr - 37,9793 kr 10243 I lager
10.0
3.0
M5
16.0
Bits med spår
5.6
29,92 kr - 46,0309 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
3.6
M6
30.0
Bits med spår
6.8
29,92 kr - 46,0309 kr 101 I lager
12.0
3.6
M6
16.0
Bits med spår
6.8
  • av 7
Platt huvud Tätande skruv M2 8.0 303 Rostfritt stål

20224004

Prisintervall
19,7492 kr - 12,837 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Platt huvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20224141

Prisintervall
30,3834 kr - 19,7492 kr

Lagernivåer
5821 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20224066

Prisintervall
25,8259 kr - 16,7868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Platt huvud Tätande skruv M10 25.0 303 Rostfritt stål

20224370

Prisintervall
56,7411 kr - 36,8817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Platt huvud Tätande skruv M10 16.0 303 Rostfritt stål

20224356

Prisintervall
54,0066 kr - 35,1043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Platt huvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20224288

Prisintervall
46,0309 kr - 29,92 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20224158

Prisintervall
30,7632 kr - 19,9961 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M10 30.0 303 Rostfritt stål

20224387

Prisintervall
58,1083 kr - 37,7704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Platt huvud Tätande skruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

20224097

Prisintervall
28,4845 kr - 18,5149 kr

Lagernivåer
756 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20224059

Prisintervall
25,8259 kr - 16,7868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Platt huvud Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20224349

Prisintervall
49,9049 kr - 32,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20225742

Prisintervall
26,3197 kr - 17,1077 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M8 12.0 303 Rostfritt stål

20224301

Prisintervall
49,9049 kr - 32,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M8 16.0 303 Rostfritt stål

20224318

Prisintervall
49,9049 kr - 32,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M5 20.0 303 Rostfritt stål

20224233

Prisintervall
35,8904 kr - 23,3288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Platt huvud Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

20225810

Prisintervall
28,2566 kr - 18,3668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M2.5 6.0 303 Rostfritt stål

20224035

Prisintervall
20,8886 kr - 13,5777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Platt huvud Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

20224226

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
10243 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Platt huvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

20224295

Prisintervall
46,0309 kr - 29,92 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20224257

Prisintervall
46,0309 kr - 29,92 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0