Meny Sök

Tätande skruvar med platt huvud

I lager

Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.

De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

  • Ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
  • Har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max d1 l1 Drevtyp d3 ±0.05 Köp
29,92 kr - 46,0309 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
4.6
M6
12.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
15,5524 kr - 23,927 kr 64 I lager
4.7
2.1
M2.5
12.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
27,1551 kr - 41,7773 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
30.0
Stjärnskruvmejsel
8.5
26,6615 kr - 41,0176 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
7.5
M10
25.0
Stjärnskruvmejsel
10.6
15,7994 kr - 24,3067 kr 316 I lager
4.0
1.6
M2
12.0
Stjärnskruvmejsel
2.35
26,6615 kr - 41,0176 kr 1652 I lager
12.0
4.6
M6
16.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
14,8119 kr - 22,7876 kr 268 I lager
4.7
2.1
M2.5
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
17,9965 kr - 27,6869 kr 929 I lager
6.0
2.4
M3
6.0
Stjärnskruvmejsel
3.6
57,0259 kr - 87,7323 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
4.6
M6
16.0
Torx-bits
6.8
53,0761 kr - 81,6557 kr 155 I lager
10.0
3.7
M5
10.0
Torx-bits
5.6
56,0384 kr - 86,2131 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
2.4
M3
12.0
Torx-bits
3.6
53,0761 kr - 81,6557 kr 73 I lager
8.0
3.3
M4
8.0
Torx-bits
4.5
25,9208 kr - 39,8783 kr 83 I lager
16.0
6.0
M8
20.0
Stjärnskruvmejsel
8.5
23,3288 kr - 35,8904 kr 78 I lager
10.0
1.6
M5
20.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
28,1426 kr - 43,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
12.0
Stjärnskruvmejsel
8.5
22,2178 kr - 34,1814 kr 153 I lager
8.0
3.1
M4
20.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
23,6991 kr - 36,4602 kr 203 I lager
12.0
4.6
M6
30.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
21,7242 kr - 33,4218 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.7
M5
10.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
19,7492 kr - 30,3834 kr 177 I lager
8.0
3.1
M4
6.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
17,5273 kr - 26,9654 kr 1 I lager
8.0
3.1
M4
8.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
  • av 7
Platt huvud Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20244729

Prisintervall
46,0309 kr - 29,92 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20223670

Prisintervall
23,927 kr - 15,5524 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20223922

Prisintervall
41,7773 kr - 27,1551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Platt huvud Tätande skruv M10 25.0 303 Rostfritt stål

20223953

Prisintervall
41,0176 kr - 26,6615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Platt huvud Tätande skruv M2 12.0 303 Rostfritt stål

20223632

Prisintervall
24,3067 kr - 15,7994 kr

Lagernivåer
316 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Platt huvud Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20223847

Prisintervall
41,0176 kr - 26,6615 kr

Lagernivåer
1652 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20223656

Prisintervall
22,7876 kr - 14,8119 kr

Lagernivåer
268 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20223687

Prisintervall
27,6869 kr - 17,9965 kr

Lagernivåer
929 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Platt huvud Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20225629

Prisintervall
87,7323 kr - 57,0259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M5 10.0 303 Rostfritt stål

20225575

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Platt huvud Tätande skruv M3 12.0 303 Rostfritt stål

20225483

Prisintervall
86,2131 kr - 56,0384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20225513

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M8 20.0 303 Rostfritt stål

20223908

Prisintervall
39,8783 kr - 25,9208 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Platt huvud Tätande skruv M5 20.0 303 Rostfritt stål

20223823

Prisintervall
35,8904 kr - 23,3288 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M8 12.0 303 Rostfritt stål

20223885

Prisintervall
43,2964 kr - 28,1426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Platt huvud Tätande skruv M4 20.0 303 Rostfritt stål

20223779

Prisintervall
34,1814 kr - 22,2178 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Platt huvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

20223878

Prisintervall
36,4602 kr - 23,6991 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M5 10.0 303 Rostfritt stål

20223793

Prisintervall
33,4218 kr - 21,7242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20223731

Prisintervall
30,3834 kr - 19,7492 kr

Lagernivåer
177 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Platt huvud Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20223748

Prisintervall
26,9654 kr - 17,5273 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5