Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.
De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Drevtyp | d3 ±0.05 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9267 I lager |
12.0
|
4.6
|
M6
|
20.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
6.8
|
|||
59,2477 kr - 91,1505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
Torx-bits
|
8.5
|
||
53,0761 kr - 81,6557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
3.3
|
M4
|
10.0
|
Torx-bits
|
4.5
|
||
53,0761 kr - 81,6557 kr | 837 I lager |
8.0
|
3.3
|
M4
|
12.0
|
Torx-bits
|
4.5
|
||
9189 I lager |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
10.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.75
|
|||
27,1551 kr - 41,7773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
7.5
|
M10
|
30.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
10.6
|
||
21,7242 kr - 33,4218 kr | 5284 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
20.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
3.6
|
||
17,5273 kr - 26,9654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
3.1
|
M4
|
10.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
4.5
|
||
20,9836 kr - 32,2823 kr | 2 I lager |
10.0
|
3.7
|
M5
|
12.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
14,8119 kr - 22,7876 kr | 174 I lager |
4.0
|
1.6
|
M2
|
4.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.35
|
||
27,8957 kr - 42,9167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
7.5
|
M10
|
40.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
10.6
|
||
25,9208 kr - 39,8783 kr | 73 I lager |
16.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
8.5
|
||
2946 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
8.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
3.6
|
|||
15,5524 kr - 23,927 kr | 1671 I lager |
4.0
|
1.6
|
M2
|
10.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.35
|
||
11918 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
10.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
3.6
|
|||
26,6615 kr - 41,0176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
7.5
|
M10
|
20.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
10.6
|
||
14,8119 kr - 22,7876 kr | 664 I lager |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
6.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.75
|
||
56,0384 kr - 86,2131 kr | 36 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
10.0
|
Torx-bits
|
3.6
|
||
25,9208 kr - 39,8783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
7.5
|
M10
|
16.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
10.6
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
2.4
|
M3
|
12.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
3.6
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta