Meny Sök

Tätande skruvar med skalle

I lager

Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0173.TX

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Skruvtyp Drevtyp d1 l1 d3 ±0.05 Köp
45,917 kr - 70,6416 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
20.0
10.6
22,9585 kr - 35,3207 kr 94 I lager
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
8.0
5.6
19,5024 kr - 30,0036 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
6.0
4.5
59,4947 kr - 91,5301 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
20.0
12.85
43,9421 kr - 67,6031 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
16.0
10.6
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
30.0
12.85
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
2.5
TX 8
Torx-bits
M2.5
10.0
2.75
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
12.0
5.6
18,5149 kr - 28,4845 kr 202 I lager
5.5
3.0
TX 10
Torx-bits
M3
8.0
3.6
19,0086 kr - 29,2441 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
TX 10
Torx-bits
M3
10.0
3.6
23,2053 kr - 35,7005 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
10.0
5.6
18,7618 kr - 28,8642 kr 5 I lager
5.5
3.0
TX 10
Torx-bits
M3
12.0
3.6
47,8919 kr - 73,68 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
25.0
10.6
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
50.0
12.85
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
25.0
12.85
39,9922 kr - 61,5265 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
TX 45
Torx-bits
M8
30.0
8.5
14,3182 kr - 22,0279 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
2.0
TX 6
Torx-bits
M2
12.0
2.35
18,268 kr - 28,1047 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
TX 10
Torx-bits
M3
6.0
3.6
24,6866 kr - 37,9793 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
16.0
5.6
25,1802 kr - 38,7389 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
20.0
5.6
  • av 3
Skalle Tätande skruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20228095

Prisintervall
70,6416 kr - 45,917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M5 8.0 303 Rostfritt stål

20227937

Prisintervall
35,3207 kr - 22,9585 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20227876

Prisintervall
30,0036 kr - 19,5024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M12 20.0 303 Rostfritt stål

20228132

Prisintervall
91,5301 kr - 59,4947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M10 16.0 303 Rostfritt stål

20228088

Prisintervall
67,6031 kr - 43,9421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M12 30.0 303 Rostfritt stål

20228156

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20227081

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

20227951

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

20227838

Prisintervall
28,4845 kr - 18,5149 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Skalle Tätande skruv M3 10.0 303 Rostfritt stål

20227845

Prisintervall
29,2441 kr - 19,0086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Skalle Tätande skruv M5 10.0 303 Rostfritt stål

20227944

Prisintervall
35,7005 kr - 23,2053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M3 12.0 303 Rostfritt stål

20227852

Prisintervall
28,8642 kr - 18,7618 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Skalle Tätande skruv M10 25.0 303 Rostfritt stål

20228101

Prisintervall
73,68 kr - 47,8919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M12 50.0 303 Rostfritt stål

20228170

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M12 25.0 303 Rostfritt stål

20228149

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20228071

Prisintervall
61,5265 kr - 39,9922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M2 12.0 303 Rostfritt stål

20227784

Prisintervall
22,0279 kr - 14,3182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Skalle Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20227821

Prisintervall
28,1047 kr - 18,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Skalle Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

20227968

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M5 20.0 303 Rostfritt stål

20227975

Prisintervall
38,7389 kr - 25,1802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6