Meny Sök

Tätande skruvar med skalle

I lager

Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0173.TX

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Skruvtyp Drevtyp d1 l1 d3 ±0.05 Köp
27,8957 kr - 42,9167 kr 299 I lager
10.0
6.0
TX 30
Torx-bits
M6
12.0
6.8
20,9836 kr - 32,2823 kr 230 I lager
10.0
6.0
TX 30
Torx-bits
M6
20.0
6.8
30,1175 kr - 46,3348 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
TX 30
Torx-bits
M6
25.0
6.8
49,8669 kr - 76,7182 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
30.0
10.6
  • av 3
Skalle Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20227982

Prisintervall
42,9167 kr - 27,8957 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M6 20.0 303 Rostfritt stål

20228002

Prisintervall
32,2823 kr - 20,9836 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20228019

Prisintervall
46,3348 kr - 30,1175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M10 30.0 303 Rostfritt stål

20228118

Prisintervall
76,7182 kr - 49,8669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6