Meny Sök

Tätningsbrickor

I lager

Tätningsbrickor används för att åstadkomma tillförlitlig och effektiv tätning. Den har en design som skapar en tät försegling mellan två ytor, vilket förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.

Denna serie tätningsbrickor har en o-ring i silikon som hjälper brickan att passa ytan och fylla mellanrum eller smärre brister. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätningsbrickor används ofta i industriell utrustning och fordonsindustrin. De kan återanvändas och är resistenta mot temperaturer på -75 C till +205 C.

  • Förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.
  • Har en O-ring i silikon som hjälper den att passa ytan och fylla mellanrum eller imperfektioner.
  • Kan återanvändas och klarar temperaturer från -75 C till +205 C.
Material: 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0180

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 För tråd d1 Köp
78,8291 kr - 123,3258 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5
M5
81,029 kr - 126,7675 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5
M8
82,1289 kr - 128,4884 kr 14 I lager
25.5
M10
79,9291 kr - 125,0466 kr 89 I lager
25.5
M6
75,5293 kr - 118,1633 kr 100 I lager
14.5
M3
77,7292 kr - 121,605 kr 34 I lager
25.5
M4
74,4293 kr - 116,4425 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5
M5
76,6292 kr - 119,8841 kr 68 I lager
25.5
M12
76,6292 kr - 119,8841 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5
M3
Tätningsbricka M5 25.5 316 Rostfritt stål

20219710

Prisintervall
123,3258 kr - 78,8291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Tätningsbricka M8 25.5 316 Rostfritt stål

20219734

Prisintervall
126,7675 kr - 81,029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Tätningsbricka M10 25.5 316 Rostfritt stål

20219741

Prisintervall
128,4884 kr - 82,1289 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M10
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Tätningsbricka M6 25.5 316 Rostfritt stål

20219727

Prisintervall
125,0466 kr - 79,9291 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Tätningsbricka M3 14.5 316 Rostfritt stål

20219673

Prisintervall
118,1633 kr - 75,5293 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • d2
    14.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Tätningsbricka M4 25.5 316 Rostfritt stål

20219703

Prisintervall
121,605 kr - 77,7292 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Tätningsbricka M5 14.5 316 Rostfritt stål

20219765

Prisintervall
116,4425 kr - 74,4293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • d2
    14.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Tätningsbricka M12 25.5 316 Rostfritt stål

20219758

Prisintervall
119,8841 kr - 76,6292 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M12
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Tätningsbricka M3 25.5 316 Rostfritt stål

20219680

Prisintervall
119,8841 kr - 76,6292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090