Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levereras i rullar om 20,0 meter. Vidhäftande tätning som är enkel att använda. En av modellerna i sortimentet kan delas längs mitten, och ger då två lika delar på 10,0 meter. Av svart EPDM.
Serienummer: SR5556 ,SR6491
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| 16 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 3 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
|||
| 8 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 55 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta