Meny Sök

Termostat

I lager

Termostaterna är enkla att använda, med en och samma visare ställer du in temperatur för kyla och värme. De levereras i ABS-plasthölje, komplett med 22 mm operatörs- och kontaktblock och uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65. Vattentät, oljetät och korrosionsbeständig. Kontakterna är av SPST-typ 10 A 600 V, AC stommonterade kontakter med skruvanslutningar. Utslagshål för kabelgenomföring är 13/16. UL/CSA/CE.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Totalt djup Köp
149,1096 kr - 172,6417 kr 49 I lager
60.0 mm
38.0 mm
149,1096 kr - 172,6417 kr 725 I lager
60.0 mm
38.0 mm
Termostat Uppvärmning 24 - 230 V

10211359

Prisintervall
172,6417 kr - 149,1096 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Funktion
    Uppvärmning
  • Pris/st. inkl. Moms
    205.4085 SEK
  • Färg
    Vit
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Totalt djup
    38.0 mm
Termostat Kylning 24 - 230 V

10211342

Prisintervall
172,6417 kr - 149,1096 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • Funktion
    Kylning
  • Färg
    Vit
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Totalt djup
    38.0 mm
  • Temperaturområde
    -20 - 80 °C