Meny Sök

Tillbehör till fiber

I lager

Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inkluderar (alla) Längd på distans Typ Köp
29,4381 kr - 29,4381 kr Fråga angående leveranstidhär
Avståndshållare
86,025 kr - 86,025 kr 2 I lager
Stapelpelare
Svart;Nylon;Tillbehör till fiberrullar;Avståndshållare;14.0 mm;(L)

10312438

Prisintervall
29,4381 kr - 29,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Mounting Rivet
  • Typ
    Avståndshållare
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Svart Nylon Tillbehör till fiberrullar Stapelpelare 32.0 mm (L)

10312698

Prisintervall
86,025 kr - 86,025 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Spring Clip
  • Typ
    Stapelpelare
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790