Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rotationslåstillbehör ger maximal säkerhet och är bekväma att använda, man stänger med ett tryck.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Bredd | Längd | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7213 kr - 3,0237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Monteringsfäste
|
||
1,5949 kr - 1,772 kr | 470 I lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Hållklämma
|
||
1,8842 kr - 2,931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Hållklämma
|
||
23,6717 kr - 23,6717 kr | 198 I lager |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bult
|
||
78,7313 kr - 87,4793 kr | 9 I lager |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
66,8534 kr - 74,2816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
73,5276 kr - 81,6973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
47 I lager |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bult
|
|||
73,5276 kr - 81,6973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
64,4328 kr - 71,592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
62,2157 kr - 69,1285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
57,7451 kr - 64,1613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
10,0767 kr - 11,1965 kr | 82 I lager |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bult
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
8,5325 kr - 9,4805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bult
|
||
84,3148 kr - 93,6831 kr | 9 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
66,7195 kr - 74,1328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta