Meny Sök

Tillbehör till rotationslås

I lager

Rotationslåstillbehör ger maximal säkerhet och är bekväma att använda, man stänger med ett tryck.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Bredd Längd Typ Köp
64,4328 kr - 71,592 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
73,5276 kr - 81,6973 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
  • av 2
Kabel med fjäder M6 1500.0 mm Stål Förzinkad

20068257

Prisintervall
71,592 kr - 64,4328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    1500.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabel med fjäder 2000.0 mm Stål Förzinkad

20068363

Prisintervall
81,6973 kr - 73,5276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    2000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
  • Commodity Code
    8301409000
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stål

20068271


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    2000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring