Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
2 407,2627 kr - 2 832,038 kr 4 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 Rostfritt stål
13.640
1 834,3979 kr - 2 158,1004 kr Fråga angående leveranstidhär
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
316 Rostfritt stål
17.640
2 321,9791 kr - 2 731,6974 kr 1 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
316 Rostfritt stål
12.191
497,3032 kr - 621,5737 kr 72 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
10.191
849,6366 kr - 999,5844 kr 10 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
10.191
1 452,283 kr - 1 708,62 kr 10 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Stål
36.020
457,9226 kr - 572,4648 kr 2 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Stål
19.114
4 231,4463 kr - 4 978,1088 kr 10 I lager
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Stål
54.935
9 460,0835 kr - 11 129,4945 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Rostfritt stål
64.425
671,6855 kr - 839,6623 kr 62 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Stål
19.114
8 850,6686 kr - 10 412,5336 kr 15 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Rostfritt stål
32.547
22 468,6059 kr - 26 433,6022 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 Rostfritt stål
54.935
3 764,7861 kr - 4 429,137 kr 1 I lager
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Stål
64.425
13 325,1671 kr - 15 676,6626 kr 2 I lager
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Stål
74.425
11 470,9558 kr - 13 495,2249 kr Fråga angående leveranstidhär
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 Rostfritt stål
36.020
21 166,7076 kr - 24 902,0005 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 Rostfritt stål
54.935
11 330,4162 kr - 13 329,9389 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
316 Rostfritt stål
54.935
4 328,7903 kr - 5 092,708 kr 4 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
316 Rostfritt stål
36.020
19 825,5518 kr - 22 028,3828 kr Fråga angående leveranstidhär
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
3000.0
Stål
111.25
778,7515 kr - 973,4025 kr 11 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Stål
13.640
  • av 21
Trapetsskruv TR16 x 4 3000.0 316 Rostfritt stål

20150273

Prisintervall
2 832,038 kr - 2 407,2627 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1500.0 316 Rostfritt stål

20150327

Prisintervall
2 158,1004 kr - 1 834,3979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR14 x 3 3000.0 316 Rostfritt stål

20150235

Prisintervall
2 731,6974 kr - 2 321,9791 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150174

Prisintervall
621,5737 kr - 497,3032 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150181

Prisintervall
999,5844 kr - 849,6366 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1000.0 Stål

20151621

Prisintervall
1 708,62 kr - 1 452,283 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR22 x 5 1000.0 Stål

20151294

Prisintervall
572,4648 kr - 457,9226 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR60 x 9 1500.0 Stål

20151782

Prisintervall
4 978,1088 kr - 4 231,4463 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR70 x 10 1000.0 316 Rostfritt stål

20150808

Prisintervall
11 129,4945 kr - 9 460,0835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR22 x 5 1500.0 Stål

20151270

Prisintervall
839,6623 kr - 671,6855 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR36 x 6 3000.0 316 Rostfritt stål

20150631

Prisintervall
10 412,5336 kr - 8 850,6686 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR60 x 9 3000.0 316 Rostfritt stål

20150785

Prisintervall
26 433,6022 kr - 22 468,6059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR70 x 10 1000.0 Stål

20151836

Prisintervall
4 429,137 kr - 3 764,7861 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR80 x 10 3000.0 Stål

20151867

Prisintervall
15 676,6626 kr - 13 325,1671 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR80 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR40 x 7 3000.0 316 Rostfritt stål

20150686

Prisintervall
13 495,2249 kr - 11 470,9558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR60 x 9 3000.0 316 Rostfritt stål

20150778

Prisintervall
24 902,0005 kr - 21 166,7076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR60 x 9 1500.0 316 Rostfritt stål

20150747

Prisintervall
13 329,9389 kr - 11 330,4162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1000.0 316 Rostfritt stål

20150679

Prisintervall
5 092,708 kr - 4 328,7903 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR120 x 16 3000.0 Stål

20150938

Prisintervall
22 028,3828 kr - 19 825,5518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR120 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Trapetsskruv TR16 x 4 3000.0 Stål

20151102

Prisintervall
973,4025 kr - 778,7515 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0