Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
2 533,2149 kr - 2 980,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
3000.0
Stål
25.094
12 721,8719 kr - 14 966,8563 kr Fråga angående leveranstidhär
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
Stål
86.250
2 396,5298 kr - 2 819,489 kr 7 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Stål
36.020
2 316,2392 kr - 2 724,9564 kr 5 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
316 Rostfritt stål
17.640
4 079,2861 kr - 4 799,177 kr 32 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
316 Rostfritt stål
28.547
6 107,937 kr - 6 786,5321 kr Fråga angående leveranstidhär
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1000.0
Stål
111.25
4 175,4675 kr - 4 912,2589 kr 4 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
3000.0
Stål
36.020
2 127,9388 kr - 2 659,9653 kr 2 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
3000.0
Stål
23.094
1 123,5899 kr - 1 404,5232 kr 18 I lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Stål
26.547
6 495,0522 kr - 7 641,20 kr 3 I lager
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Stål
39.977
301,5675 kr - 402,0382 kr 10 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Stål
8.739
13 055,2211 kr - 15 359,0428 kr Fråga angående leveranstidhär
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Stål
83.365
5 979,735 kr - 7 034,9481 kr 1 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
316 Rostfritt stål
32.547
2 152,7906 kr - 2 532,731 kr 2 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
316 Rostfritt stål
13.640
1 458,9702 kr - 1 716,4257 kr 6 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
3000.0
Stål
19.058
1 153,1014 kr - 1 356,5699 kr 8 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
Stål
32.507
14 118,3542 kr - 15 686,9939 kr Fråga angående leveranstidhär
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1500.0
Stål
111.25
1 333,9942 kr - 1 569,4056 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1500.0
Stål
25.094
2 340,9716 kr - 2 754,0856 kr 3 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
Stål
32.547
1 720,034 kr - 2 023,5192 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Stål
25.094
  • av 21
Trapetsskruv TR28 x 10 3000.0 Stål

20152352

Prisintervall
2 980,2493 kr - 2 533,2149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR95 x 16 2000.0 Stål

20153281

Prisintervall
14 966,8563 kr - 12 721,8719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR95 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Trapetsskruv TR40 x 7 2000.0 Stål

20152680

Prisintervall
2 819,489 kr - 2 396,5298 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR20 x 4 2000.0 316 Rostfritt stål

20152772

Prisintervall
2 724,9564 kr - 2 316,2392 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1500.0 316 Rostfritt stål

20152567

Prisintervall
4 799,177 kr - 4 079,2861 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR120 x 16 1000.0 Stål

20153502

Prisintervall
6 786,5321 kr - 6 107,937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR120 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Trapetsskruv TR40 x 14 3000.0 Stål

20153519

Prisintervall
4 912,2589 kr - 4 175,4675 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 14
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR26 x 10 3000.0 Stål

20152338

Prisintervall
2 659,9653 kr - 2 127,9388 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR30 x 6 1500.0 Stål

20152130

Prisintervall
1 404,5232 kr - 1 123,5899 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR44 x 14 3000.0 Stål

20153939

Prisintervall
7 641,20 kr - 6 495,0522 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 14
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR10 x 2 2000.0 Stål

20152987

Prisintervall
402,0382 kr - 301,5675 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR90 x 12 2000.0 Stål

20153274

Prisintervall
15 359,0428 kr - 13 055,2211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR90 x 12
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Trapetsskruv TR36 x 6 2000.0 316 Rostfritt stål

20152932

Prisintervall
7 034,9481 kr - 5 979,735 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR16 x 4 2000.0 316 Rostfritt stål

20152888

Prisintervall
2 532,731 kr - 2 152,7906 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR22 x 10 3000.0 Stål

20152291

Prisintervall
1 716,4257 kr - 1 458,9702 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR36 x 12 1000.0 Stål

20152406

Prisintervall
1 356,5699 kr - 1 153,1014 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR120 x 16 1500.0 Stål

20151942

Prisintervall
15 686,9939 kr - 14 118,3542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR120 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Trapetsskruv TR28 x 10 1500.0 Stål

20152109

Prisintervall
1 569,4056 kr - 1 333,9942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR36 x 12 2000.0 Stål

20153199

Prisintervall
2 754,0856 kr - 2 340,9716 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR28 x 10 2000.0 Stål

20153168

Prisintervall
2 023,5192 kr - 1 720,034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0