Meny Sök

Tryckmonterad buntbandshållare

I lager

Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.

Serienummer: SR2022

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal kompatibel buntbandsbredd Paneltjocklekar Monteringsmetod Köp
1,993 kr - 2,0673 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.18 mm
2,5593 kr - 2,5593 kr 171000 I lager
Push-In
1,5136 kr - 1,8687 kr 41357 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Itryckning
2,3821 kr - 2,7085 kr 804600 I lager
6.4 mm
1,2056 kr - 1,5533 kr 4806 I lager
3.9 mm
5.3 mm
Push In
1,7407 kr - 2,1491 kr 2000 I lager
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Push In
3,1001 kr - 3,5405 kr 12897 I lager
3.9 mm
Push-In
2,0232 kr - 2,3169 kr 17795 I lager
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push-In
2,025 kr - 2,1453 kr 5357 I lager
6.0 mm
Push-In
2,0648 kr - 2,3078 kr 3707 I lager
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
3,1066 kr - 3,1066 kr 397 I lager
3,1066 kr - 3,1066 kr Fråga angående leveranstidhär
2,0267 kr - 2,3078 kr 23888 I lager
Push-In
3,6047 kr - 3,6855 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
7.2 mm
Fir Tree
0,6805 kr - 0,6805 kr 58815 I lager
4.8 mm
Skruv
2,431 kr - 2,431 kr 91710 I lager
3.2 mm
Skruv
1,8344 kr - 2,7147 kr 9800 I lager
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push-In
1,0222 kr - 1,0222 kr 3800 I lager
6.2 mm
8.1 mm
Push In
2,0128 kr - 2,4181 kr 13877 I lager
5.2 mm
8.2 mm
Iskruvbar och nit
1,7805 kr - 2,139 kr 18173 I lager
5.3 mm
Iskruvbar och nit
  • av 4
Buntbandshållare Itryckning 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009710

Prisintervall
2,0673 kr - 1,993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla bredder på buntband
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    3.18 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Svart

10253724

Prisintervall
2,5593 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
171000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Buntbandshållare Itryckning 0.190 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10009567

Prisintervall
1,8687 kr - 1,5136 kr

Lagernivåer
41357 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Naturfärgad

10009345

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
804600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Buntbandshållare Itryckning 5.3 mm PA Svart

10126363

Prisintervall
1,5533 kr - 1,2056 kr

Lagernivåer
4806 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.9 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.6 mm PA Naturfärgad

10009574

Prisintervall
2,1491 kr - 1,7407 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Buntbandshållare Itryckning 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009352

Prisintervall
3,5405 kr - 3,1001 kr

Lagernivåer
12897 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    3.9 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Totallängd
    11.1 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009468

Prisintervall
2,3169 kr - 2,0232 kr

Lagernivåer
17795 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    1.4 - 2.0 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
Buntbandshållare;Itryckning;6.0 mm;Nylon 6/6;Naturfärgad

10009406

Prisintervall
2,1453 kr - 2,025 kr

Lagernivåer
5357 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    6.0 mm
  • Total höjd
    16.6 mm
  • Totallängd
    9.4 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.8 mm PA Svart

10009598

Prisintervall
2,3078 kr - 2,0648 kr

Lagernivåer
3707 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Fir Tree
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Svart

10035788

Prisintervall
3,1066 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    13.2 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Svart

10035771

Prisintervall
3,1066 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Naturfärgad

10009581

Prisintervall
2,3078 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
23888 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
Buntbandshållare Fir Tree M8 7.2 mm PA Svart

10639863

Prisintervall
3,6855 kr - 3,6047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Fir Tree
  • Kompatibla bredder på buntband
    7.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Total höjd
    13.2 mm
Buntbandshållare Skruv 4.8 mm Nylon 6/6 Svart

10277119

Prisintervall
0,6805 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
58815 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
Buntbandshållare Skruv 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10155219

Prisintervall
2,431 kr - 2,431 kr

Lagernivåer
91710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla bredder på buntband
    3.2 mm
  • Total höjd
    6.1 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
Buntbandshållare Itryckning 2.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009437

Prisintervall
2,7147 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Total höjd
    15.5 mm
Buntbandshållare Itryckning 8.1 mm PA Naturfärgad

10376898

Prisintervall
1,0222 kr - 1,0222 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 8.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.2 mm
  • Totallängd
    17.7 mm
Buntbandshållare Iskruvbar och nit #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturfärgad

10009307

Prisintervall
2,4181 kr - 2,0128 kr

Lagernivåer
13877 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar och nit
  • Kompatibla bredder på buntband
    8.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.2 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
Buntbandshållare Skruvas i #8. M4 5.3 mm PA Naturfärgad

10009246

Prisintervall
2,139 kr - 1,7805 kr

Lagernivåer
18173 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar och nit
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    15.2 mm