Meny Sök

Tryckmonterad buntbandshållare

I lager

Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.

Serienummer: SR2022

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal kompatibel buntbandsbredd Paneltjocklekar Monteringsmetod Köp
1,9661 kr - 2,0828 kr 8357 I lager
6.0 mm
Push-In
1,9643 kr - 2,2494 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push-In
1,935 kr - 2,0071 kr 75876 I lager
4.8 mm
3.18 mm
1,4696 kr - 1,8143 kr 58660 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Snap-In
2,3128 kr - 2,6296 kr 96900 I lager
3.9 mm
Push-In
1,1705 kr - 1,5081 kr 500 I lager
3.9 mm
5.3 mm
Itryckning
2,4847 kr - 2,4847 kr 202400 I lager
3,0098 kr - 3,4374 kr 965 I lager
1,69 kr - 2,0865 kr 3000 I lager
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Itryckning
1,5032 kr - 1,8058 kr 20302 I lager
5.3 mm
Skruv
2,0115 kr - 2,287 kr 31882 I lager
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Push-In
1,7287 kr - 2,0767 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Skruv
2,5697 kr - 2,5697 kr 5408 I lager
0.8 - 3.2 mm
0,9924 kr - 0,9924 kr 3800 I lager
6.2 mm
8.1 mm
Itryckning
0,7057 kr - 0,8712 kr 4990 I lager
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Push-In
1,7809 kr - 2,6356 kr 800 I lager
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push-In
0,9307 kr - 1,8384 kr 4000 I lager
4.3 mm
5.1 mm
Skruv
1,5032 kr - 1,8058 kr 107951 I lager
5.3 mm
Screw
1,4262 kr - 1,8528 kr 1567 I lager
1,093 kr - 1,5224 kr 506 I lager
  • av 4
Buntbandshållare;Itryckning;PA66;Naturfärgad

10009406

Prisintervall
2,0828 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
8357 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    6.0 mm
  • Total höjd
    16.6 mm
  • Totallängd
    9.4 mm
Buntbandshållare Itryckning PA66 Naturfärgad

10009468

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    1.4 - 2.0 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
Buntbandshållare Itryckning PA66 Naturfärgad

10009710

Prisintervall
2,0071 kr - 1,935 kr

Lagernivåer
75876 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla bredder på buntband
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    3.18 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntbandshållare Itryckning 0.190 in PA Naturfärgad

10009567

Prisintervall
1,8143 kr - 1,4696 kr

Lagernivåer
58660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Snap-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Buntbandshållare Itryckning PA66 Naturfärgad

10009345

Prisintervall
2,6296 kr - 2,3128 kr

Lagernivåer
96900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    3.9 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Totallängd
    11.1 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.3 mm PA Svart

10126363

Prisintervall
1,5081 kr - 1,1705 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.9 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
Buntbandshållare Itryckning PA66 Svart

10253724

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
202400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Buntbandshållare Itryckning PA66 Naturfärgad

10009352

Prisintervall
3,4374 kr - 3,0098 kr

Lagernivåer
965 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Totallängd
    11.1 mm
  • Total bredd
    8.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntbandshållare Itryckning 5.6 mm PA Naturfärgad

10009574

Prisintervall
2,0865 kr - 1,69 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Buntbandshållare Iskruvbar och nit #8. M4 5.3 mm PA Svart

10009239

Prisintervall
1,8058 kr - 1,5032 kr

Lagernivåer
20302 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    15.2 mm
Buntbandshållare Itryckning PA66 Svart

10009505

Prisintervall
2,287 kr - 2,0115 kr

Lagernivåer
31882 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 3.0 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
Buntbandshållare Skruv #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Naturfärgad

10009277

Prisintervall
2,0767 kr - 1,7287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    15.2 mm
Buntbandshållare Nit PA66 Gul

10155189

Prisintervall
2,5697 kr - 2,5697 kr

Lagernivåer
5408 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 3.2 mm
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntbandshållare Itryckning 8.1 mm PA Naturfärgad

10376898

Prisintervall
0,9924 kr - 0,9924 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 8.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.2 mm
  • Totallängd
    17.7 mm
Buntbandshållare Itryckning PA66 Naturfärgad

10009543

Prisintervall
0,8712 kr - 0,7057 kr

Lagernivåer
4990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Total höjd
    16.1 mm
Buntbandshållare Itryckning PA66 Naturfärgad

10009437

Prisintervall
2,6356 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Total höjd
    15.5 mm
Buntbandshållare Skruv 5.1 mm PA Naturfärgad

10122051

Prisintervall
1,8384 kr - 0,9307 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.3 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Buntbandshållare Iskruvbar och nit PA66 Naturfärgad

10009222

Prisintervall
1,8058 kr - 1,5032 kr

Lagernivåer
107951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    15.2 mm
Buntbandshållare Itryckning PA66 Svart

10089330

Prisintervall
1,8528 kr - 1,4262 kr

Lagernivåer
1567 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Buntbandshållare Itryckning PA66 Svart

10089316

Prisintervall
1,5224 kr - 1,093 kr

Lagernivåer
506 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790