Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9661 kr - 2,0828 kr | 8357 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Push-In
|
||
1,9643 kr - 2,2494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
1,935 kr - 2,0071 kr | 75876 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
1,4696 kr - 1,8143 kr | 58660 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Snap-In
|
||
2,3128 kr - 2,6296 kr | 96900 I lager |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Push-In
|
||
1,1705 kr - 1,5081 kr | 500 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Itryckning
|
||
2,4847 kr - 2,4847 kr | 202400 I lager |
|
|
|
|
||
3,0098 kr - 3,4374 kr | 965 I lager |
|
|
|
|
||
1,69 kr - 2,0865 kr | 3000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Itryckning
|
||
1,5032 kr - 1,8058 kr | 20302 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skruv
|
||
2,0115 kr - 2,287 kr | 31882 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
||
1,7287 kr - 2,0767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skruv
|
||
2,5697 kr - 2,5697 kr | 5408 I lager |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
||
0,9924 kr - 0,9924 kr | 3800 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Itryckning
|
||
0,7057 kr - 0,8712 kr | 4990 I lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Push-In
|
||
1,7809 kr - 2,6356 kr | 800 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
0,9307 kr - 1,8384 kr | 4000 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Skruv
|
||
1,5032 kr - 1,8058 kr | 107951 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
1,4262 kr - 1,8528 kr | 1567 I lager |
|
|
|
|
||
1,093 kr - 1,5224 kr | 506 I lager |
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta