Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 20000 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,5296 kr - 0,5296 kr | 544300 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 0,6805 kr - 0,6805 kr | 58815 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 84881 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 1,1258 kr - 1,5681 kr | 83006 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 1,7805 kr - 2,139 kr | 6078 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,9083 kr - 0,9083 kr | 18636 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,4566 kr - 2,4698 kr | 15856 I lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Push-In
|
||
| 1,975 kr - 2,2652 kr | 43045 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 1,469 kr - 1,9084 kr | 15609 I lager |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-In
|
||
| 1,469 kr - 1,9084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-In
|
||
| 2,0565 kr - 2,2338 kr | 15900 I lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Push-In
|
||
| 2,0128 kr - 2,4181 kr | 13877 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,7269 kr - 0,8974 kr | 13990 I lager |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,9586 kr - 1,8936 kr | 16200 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 649927 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,3787 kr - 1,3787 kr | 9498 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 0,5695 kr - 0,5695 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 0,7589 kr - 0,7589 kr | 104382 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 2600 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta