Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,993 kr - 2,0673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 1,5136 kr - 1,8687 kr | 41357 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 2,5593 kr - 2,5593 kr | 171000 I lager |
|
|
|
Push-In
|
||
| 0,8359 kr - 1,032 kr | 22000 I lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Push-In
|
||
| 4,3579 kr - 4,3579 kr | 631 I lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 2,0267 kr - 4,3345 kr | 4150 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,7589 kr - 0,7589 kr | 104382 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 0,7269 kr - 0,8974 kr | 13990 I lager |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 1,1258 kr - 1,5681 kr | 83006 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 2,0877 kr - 2,3633 kr | 25182 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
||
| 1,7805 kr - 2,139 kr | 18173 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 2,0563 kr - 4,4085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 649927 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,7407 kr - 2,1491 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 1,3787 kr - 1,3787 kr | 7501 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,0128 kr - 2,4181 kr | 8000 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 72074 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,6361 kr - 0,6361 kr | 20252 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 0,932 kr - 0,932 kr | 20248 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 2,43 kr - 3,2505 kr | 2039 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta