Meny Sök

Tryckmonterad buntbandshållare

I lager

Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.

Serienummer: SR2022

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal kompatibel buntbandsbredd Paneltjocklekar Monteringsmetod Köp
2,5913 kr - 3,0204 kr 4868 I lager
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
Push In
1,7503 kr - 2,1027 kr 125560 I lager
8.2 mm
Skruv
2,025 kr - 2,1453 kr 5357 I lager
6.0 mm
Push-In
2,0232 kr - 2,3169 kr 17795 I lager
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push-In
2,3821 kr - 2,7085 kr 804600 I lager
6.4 mm
1,8344 kr - 2,5297 kr Fråga angående leveranstidhär
Push-In
3,6047 kr - 3,6855 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
7.2 mm
Fir Tree
3,1001 kr - 3,5405 kr 12897 I lager
3.9 mm
Push-In
1,2056 kr - 1,5533 kr 4806 I lager
3.9 mm
5.3 mm
Push In
7,3841 kr - 7,3841 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push In
1,8396 kr - 2,3817 kr Fråga angående leveranstidhär
6.2 mm
5.0 mm
Fir Tree
Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
Itryckning
1,6238 kr - 2,0048 kr 148998 I lager
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Push-In
1,6238 kr - 2,0048 kr 3000 I lager
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Push-In
4,2485 kr - 5,2452 kr 989 I lager
8.1 mm
Fir Tree
1,6563 kr - 2,0448 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Push-In
  • av 4
Buntbandshållare Itryckning 6.6 mm PA Naturfärgad

10009680

Prisintervall
3,0204 kr - 2,5913 kr

Lagernivåer
4868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Kompatibla bredder på buntband
    6.6 mm
  • Paneltjocklekar
    1.2 - 2.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
Buntbandshållare Skruv 8.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009314

Prisintervall
2,1027 kr - 1,7503 kr

Lagernivåer
125560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla bredder på buntband
    8.2 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Totallängd
    22.2 mm
Buntbandshållare;Itryckning;6.0 mm;Nylon 6/6;Naturfärgad

10009406

Prisintervall
2,1453 kr - 2,025 kr

Lagernivåer
5357 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    6.0 mm
  • Total höjd
    16.6 mm
  • Totallängd
    9.4 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009468

Prisintervall
2,3169 kr - 2,0232 kr

Lagernivåer
17795 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    1.4 - 2.0 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Naturfärgad

10009345

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
804600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Naturfärgad

10009628

Prisintervall
2,5297 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
Buntbandshållare Fir Tree M8 7.2 mm PA Svart

10639863

Prisintervall
3,6855 kr - 3,6047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Fir Tree
  • Kompatibla bredder på buntband
    7.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Total höjd
    13.2 mm
Buntbandshållare Itryckning 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009352

Prisintervall
3,5405 kr - 3,1001 kr

Lagernivåer
12897 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    3.9 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Totallängd
    11.1 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.3 mm PA Svart

10126363

Prisintervall
1,5533 kr - 1,2056 kr

Lagernivåer
4806 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.9 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
Buntbandshållare Itryckning 13.0 mm PA Svart

10108932

Prisintervall
7,3841 kr - 7,3841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Kompatibla bredder på buntband
    13.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
Buntbandshållare Tryckmontering 5.0 mm PA Naturfärgad

10314609

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Fir Tree
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.2 mm
  • Total höjd
    13.6 mm
Buntbandshållare Pilspets #8 PA Naturfärgad

10363676


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibel håldiameter
    4.3 mm
  • Total höjd
    18.6 mm
  • Total bredd
    12.3 mm
Buntbandshållare Itryckning 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10363645

Prisintervall
2,0048 kr - 1,6238 kr

Lagernivåer
148998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Buntbandshållare Itryckning 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10363652

Prisintervall
2,0048 kr - 1,6238 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Buntbandshållare Fir Tree 0.320 in HDPE Svart

10363447

Prisintervall
5,2452 kr - 4,2485 kr

Lagernivåer
989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Fir Tree
  • Kompatibla bredder på buntband
    8.1 mm
  • Total höjd
    30.9 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
Buntbandshållare Itryckning 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10363669

Prisintervall
2,0448 kr - 1,6563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm