Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10149768 | 1,2974 kr - 1,2974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10108055 | 1,424 kr - 1,5823 kr | 39616 I lager |
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,392 kr - 2,9233 kr | 9500 I lager |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,5414 kr - 1,137 kr | 72920 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,5686 kr - 1,3017 kr | 500 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,7098 kr - 1,6248 kr | 4530 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,5879 kr - 1,2347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9934 kr - 2,2741 kr | 12855 I lager |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,4967 kr - 1,137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,9934 kr - 2,2741 kr | 10073 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,4967 kr - 1,137 kr | 500 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,4967 kr - 1,137 kr | 9550 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 1,136 kr - 1,136 kr | 2701 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,4275 kr - 0,9786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 1,1102 kr - 2,5412 kr | 16000 I lager |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 1,1761 kr - 1,6631 kr | 1845 I lager |
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 4,8517 kr - 5,8706 kr | 24586 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,87 kr - 1,4416 kr | 1874 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1092 kr - 1,7082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1095 kr - 4,145 kr | 26000 I lager |
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.228 - 0.236 in
5.8 - 6.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta