Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6589 kr - 14,4777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
6,2765 kr - 14,0856 kr | 596 I lager |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
8,0575 kr - 20,6006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
2,14 kr - 4,3734 kr | 2003 I lager |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
1,9111 kr - 3,1516 kr | 43011 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,2938 kr - 2,198 kr | 14325 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,982 kr - 2,5853 kr | 5186 I lager |
LDPE
|
Grå
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0944 kr - 4,1051 kr | 12527 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,1835 kr - 1,8226 kr | 28455 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
16,7298 kr - 28,5936 kr | 1134 I lager |
LDPE
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,3659 kr - 1,6528 kr | 17944 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,9369 kr - 2,9828 kr | 7000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
1,0903 kr - 1,3193 kr | 56946 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
15,6555 kr - 32,8766 kr | 5400 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,6869 kr - 28,0507 kr | 500 I lager |
LDPE
|
Svart
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3256 kr - 2,6743 kr | 28096 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
11,5621 kr - 12,3966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gummi
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10,1832 kr - 10,1832 kr | 2287 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
2,5278 kr - 2,6284 kr | 990 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,4796 kr - 7,9461 kr | 1800 I lager |
Elastomer
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta