Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2765 kr - 14,0856 kr | 596 I lager |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
5,6589 kr - 14,4777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
1,982 kr - 2,5709 kr | 18344 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
8,0575 kr - 20,6006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
8,3304 kr - 16,3162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,2021 kr - 1,6373 kr | 237384 I lager |
Gummi
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2021 kr - 1,6373 kr | 27900 I lager |
Gummi
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2021 kr - 1,6373 kr | 39044 I lager |
Gummi
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2021 kr - 1,6373 kr | 8974 I lager |
Gummi
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2021 kr - 1,6373 kr | 112556 I lager |
Gummi
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,14 kr - 4,3734 kr | 2003 I lager |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
1,5655 kr - 3,5394 kr | 51418 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
1,6625 kr - 2,5602 kr | 26966 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,215 kr - 4,5415 kr | 44079 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,7382 kr - 1,4799 kr | 34976 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,518 kr - 2,4566 kr | 6515 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0275 kr - 1,5824 kr | 5582 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,6148 kr - 2,4868 kr | 2070 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,982 kr - 2,5853 kr | 5186 I lager |
LDPE
|
Grå
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0769 kr - 1,6585 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta